Selecciona tu región e idioma

Menú

Specjalista/-ka ds. elektryki - inżynieria i produkcja (Łódź)

Masz doświadczenie w obszarze elektryki, elektrotechniki lub inżynierii technicznej?

Jesteś otwarty/-a na nowe wyzwania?

Jesteś z Łodzi lub okolic?

Chcesz rozwijać się razem z Hitachi Energy, ale nie widzisz dla siebie odpowiedniego ogłoszenia?

Zostaw nam swoje CV – być może właśnie Ciebie szukamy!

Stanowiska: Specjalista/-ka ds. elektryki - inżynieria i produkcja / Konstruktor/-ka (i inne!)
Lokalizacja: Łódź

O nas - Campus Hitachi Energy w Łodzi, ul. Aleksandrowska

Nasz łódzki kampus to jedno z kluczowych centrów produkcyjnych Hitachi Energy w Europie.

Jednocześnie jest to największa siedziba Hitachi Energy w Polsce - obecnie jest tu zlokalizowanych ponad 2 000 pracowników (i cały czas rośniemy!).

Przy ul. Aleksandrowskiej w Łodzi znajdują się:

  • 4 zakłady produkcyjne
  • Globalne Centrum Inżynieryjne
  • Centrum Technologiczne

Możliwe obszary współpracy:

W zależności od Twojego doświadczenia i zainteresowań, możesz dołączyć do zespołów zajmujących się m.in.:

  • Projektowaniem transformatorów i komponentów – praca z dokumentacją techniczną, doborem materiałów, tworzeniem modeli w narzędziach CAD (np. AutoCAD, EPLAN, Creo).
  • Produkcją i montażem – obsługa maszyn, kontrola jakości, prace montażowe.
  • Utrzymaniem ruchu – diagnostyka i naprawa urządzeń, prewencyjne działania techniczne.
  • Testowaniem i kontrolą jakości – pomiary elektryczne, analiza parametrów, raportowanie.
  • Wsparciem technicznym i inżynieryjnym – optymalizacja procesów, wdrażanie nowych rozwiązań.

Kogo szukamy:

Nie wymagamy aplikacji na konkretne stanowisko – szukamy ludzi z pasją do technologii i energii, którzy:

  • mają wykształcenie techniczne (elektryczne, elektrotechniczne, automatyka, mechatronika lub pokrewne),
  • posiadają doświadczenie zawodowe w środowisku produkcyjnym, projektowym lub technicznym (mile widziane),
  • znają podstawy rysunku technicznego i dokumentacji,
  • potrafią pracować z narzędziami CAD (AutoCAD, EPLAN, Creo lub inne),
  • są gotowi do pracy zespołowej i ciągłego rozwoju,
  • komunikują się w języku polskim i/lub angielskim.

Co dalej?

Nie musisz aplikować na konkretne stanowisko. Wystarczy, że prześlesz nam swoje CV lub wiadomość – odezwiemy się, gdy pojawi się coś dopasowanego do Twojego profilu.

Dołącz do nas i twórz z nami przyszłość energetyki!

Ubicación Lodz, Lodz, Poland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo
Experiencia Entry Level
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-01-07
Número de referencia R0110478

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.