Selecciona tu región e idioma

Menú

Nasz zakład produkcyjny w Przasnyszu działa w biznesie High Voltage i zajmuje się produkcją przekładników wysokiego napięcia.

Hitachi Energy produkuje przekładniki od wielu lat. Tysiące naszych produktów codziennie realizują ważne zadania w sieciach elektroenergetycznych na całym świecie. Przekładniki realizują pomiar prądu i napięcia w liniach przesyłowych wysokiego napięcia i rozdzielnicach w warunkach normalnych i awaryjnych. Izolują obwody sterujące od sieci, przekształcając prąd i napięcie do standardowych poziomów dla urządzeń sterujących, takich jak przekaźniki i mierniki. Wszystkie przekładniki dostarczane przez Hitachi Energy są dostosowane do potrzeb naszych klientów. Przekładniki muszą wytrzymać bardzo wysokie obciążenia w każdych warunkach klimatycznych. Nasze produkty są projektowane i wytwarzane tak, aby zapewnić ich eksploatację przez co najmniej 30 lat. W rzeczywistości większość z nich pracuje jeszcze dłużej!

W związku ze stałym rozwojem naszej firmy, poszukujemy obecnie osoby na stanowisko:

Specjalista/-ka ds. Zakupów Strategicznych

Lokalizacja: Przasnysz

Dołącz do zespołu, który kształtuje przyszłość zakupów w biznesie High Voltage!

Jeśli chcesz rozwijać się w środowisku, gdzie liczy się inicjatywa, współpraca i realny wpływ na koszty produkcji – to ogłoszenie jest dla Ciebie.

Twój wpływ:

  • Pozyskiwanie materiałów zgodnie z wewnętrznym procesem kwalifikacji części.

  • Negocjacja jak najlepszych warunków współpracy z dostawcami.

  • Optymalizacja zakupów w oparciu o trendy rynkowe.

  • Podążanie za strategią regionalnych oraz globalnych Category Managerów.

  • Budowanie trwałych relacji z dostawcami w celu zapewnienia jak najniższych kosztów produkcji.

  • Ścisła współpraca oraz wsparcie działu zaopatrzenia.

  • Audyty u dostawców.

Twoje doświadczenie:

  • Wykształcenie wyższe (preferowane: logistyka, łańcuch dostaw lub zbliżone).

  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej.

  • Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie komunikatywnym.

  • Komunikatywność oraz otwartość na współpracę I gotowość do nauki.

  • Umiejętność analizy danych I wyciągania wniosków.

Więcej o nas:

Jesteśmy dumni z oferowania kompleksowego zakresu konkurencyjnych świadczeń wspierających Twoje finansowe, fizyczne i psychiczne samopoczucie oraz rozwój osobisty. Chcemy, abyś naprawdę rozwijał się razem z nami, zarówno w pracy, jak i poza nią.

Szczegółowych informacji możemy dostarczyć podczas procesu rekrutacyjnego.

Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach.
Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów.
Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy o pracę, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.*

*Klauzula obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Ubicación Przasnysz, Masovian, Poland
Tipo de empleo Full time
Experiencia Entry Level
Función laboral Supply Chain
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-02-02
Número de referencia R0117622

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.