Selecciona tu región e idioma

Menú

Job Description
Hitachi Energy – kampus w Łodzi

Łódzki kampus Hitachi Energy to kompleksowe centrum rozwoju i produkcji transformatorów. Tu każdy z nas dokłada cegiełkę do powstawania urządzeń, które – choć produkowane lokalnie – mają znaczenie globalnie, stając się istotnymi elementami ogromnych przedsięwzięć wpływających na miliony osób na całym świecie.

Zakład Transformatorów Mocy

Transformatory mocy są kluczowymi elementami zapewniającymi niezawodność sieci energetycznych – regulując napięcie, umożliwiają wydajne przesyłanie energii elektrycznej z miejsca jej wytwarzania do punktu wykorzystania.

Chcesz rozwijać się w branży elektroenergetycznej i mieć realny wpływ na projekty wysokiego napięcia?

Szukamy osoby, która wesprze nasz zespół techniczny w przygotowywaniu ofert i realizacji zamówień dla klientów z całego świata!

Dołącz do naszego zespołu konstruktorów i rozpocznij karierę jako projektant transformatorów mocy!

Stanowisko: Młodszy/-a Specjalista/-ka ds. Ofert Technicznych(Transformatory Mocy)

Lokalizacja: Łódź (praca hybrydowa)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za projektowanie transformatorów mocy produkowanych w naszej Fabryce w Łodzi przy ulicy Aleksandrowskiej.

Twój wpływ:
  • Projektowanie transformatorów mocy w zakresie elektrycznym (obliczenia rdzenia, uzwojeń, układu izolacyjnego, układu chłodzenia).

  • Dobór wyposażenia elektrycznego dla projektowanego transformatora.

  • Wykonywanie rysunków technicznych 2D i 3D transformatora.

  • Przygotowywanie zestawień kosztów projektowanych transformatorów.

  • Tworzenie projektów zgodnie z założeniami technicznymi.

Twoje doświadczenie:
  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowani absolwenci wydziału elektrycznego).

  • Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie komunikatywnym.

  • Wiedza z zakresu podstaw elektrotechniki.

  • Chęć rozwoju i otwartość na kompleksowe wdrożenie.

  • Mile widziana znajomość programów AutoCAD, ProE, Creo.

Więcej o nas:

Jesteśmy dumni z oferowania kompleksowego zakresu konkurencyjnych świadczeń wspierających Twoje finansowe, fizyczne i psychiczne samopoczucie oraz rozwój osobisty. Chcemy, abyś naprawdę rozwijał się razem z nami – zarówno w pracy, jak i poza nią.

Szczegółowych informacji możemy dostarczyć podczas procesu rekrutacyjnego.

Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach.
Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów.
Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy o pracę, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.*

*Klauzula obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Ubicación Lodz, Lodz, Poland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Entry Level
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-04-10
Número de referencia R0107582

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.