Selecciona tu región e idioma

Menú

Specjalista/_ka ds. mechaniki - inżynieria i produkcja (Łódź)

Masz doświadczenie w obszarze mechaniki, budowy maszyn lub inżynierii technicznej?

Jesteś otwarty/-a na nowe wyzwania?

Jesteś z Łodzi lub okolic?

Chcesz rozwijać się razem z Hitachi Energy, ale nie widzisz dla siebie odpowiedniego ogłoszenia?

Zostaw nam swoje CV – być może właśnie Ciebie szukamy!

Stanowiska: Specjalista/_ka ds. mechaniki – inżynieria i produkcja / Konstruktor/_ka (i inne!)

Lokalizacja: Łódź

O nas – Campus Hitachi Energy w Łodzi (ul. Aleksandrowska)

Nasz łódzki kampus to jedno z kluczowych centrów produkcyjnych Hitachi Energy w Europie.

Jest to jednocześnie największa siedziba Hitachi Energy w Polsce – obecnie pracuje tu ponad 2 000 pracowników i nadal dynamicznie się rozwijamy.

Przy ul. Aleksandrowskiej w Łodzi znajdują się:

  • 4 zakłady produkcyjne
  • Globalne Centrum Inżynieryjne
  • Centrum Technologiczne
Możliwe obszary współpracy

W zależności od Twojego doświadczenia i zainteresowań, możesz dołączyć do zespołów zajmujących się m.in.:

  • Projektowaniem mechanicznym transformatorów i komponentów – praca z dokumentacją techniczną, dobór materiałów, tworzenie modeli 2D i 3D w narzędziach CAD (np. Creo, SolidWorks, AutoCAD).
  • Produkcją i montażem mechanicznym – montaż podzespołów, obsługa maszyn i urządzeń, kontrola jakości wykonania.
  • Utrzymaniem ruchu (mechanika) – diagnostyka i naprawa maszyn oraz urządzeń, działania prewencyjne, usuwanie awarii.
  • Testowaniem i kontrolą jakości – pomiary mechaniczne, analiza parametrów, przygotowywanie raportów.
  • Wsparciem technicznym i inżynieryjnym – optymalizacja procesów produkcyjnych, wdrażanie usprawnień i nowych rozwiązań technicznych.
Kogo szukamy

Nie wymagamy aplikowania na konkretne stanowisko – szukamy osób z pasją do technologii i przemysłu, które:

  • posiadają wykształcenie techniczne (mechanika, budowa maszyn, mechatronika lub pokrewne),
  • mają doświadczenie zawodowe w środowisku produkcyjnym, projektowym lub technicznym (mile widziane),
  • znają rysunek techniczny i dokumentację mechaniczną,
  • potrafią pracować z narzędziami CAD (np. Creo, SolidWorks, AutoCAD lub inne),
  • są gotowe do pracy zespołowej i ciągłego rozwoju,
  • komunikują się w języku polskim i/lub angielskim.
Co dalej?

Nie musisz aplikować na konkretne stanowisko.
Wystarczy, że prześlesz nam swoje CV lub krótką wiadomość – odezwiemy się, gdy pojawi się rola dopasowana do Twojego profilu.

Dołącz do nas i twórz z nami przyszłość energetyki!

Ubicación Lodz, Lodz, Poland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo
Experiencia Entry Level
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-04-13
Número de referencia R0126845

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.