Selecciona tu región e idioma

Menú

Möjligheten

Är du redo för nästa steg i din karriär? Transformers söker nu en resemontör, där du blir en viktig del av Hitachi Energy! Vi växer- och nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens energilösningar tillsammans med oss!

Hur du kommer att påverka

  • I den här rollen kommer dina arbetsuppgifter bestå av nyinstallation och service av HVDC Transformatorer och reaktorer på olika anläggningar över hela världen. Du får en viktig roll i att säkerställa att installationerna uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav.
  • Servicearbete av HVDC transformatorer samt utbyte av genomföringar
  • Du blir ansiktet utåt och Hitachi Energys sista representant i leveransen.
  • Du delar Hitachi Energys grundläggande värderingar kring säkerhet och integritet, vilket innebär att du tar ansvar för dina egna handlingar samtidigt som du känner ansvar för dina kollegor och affärsverksamheten.

Din bakgrund

  • Vi söker dig som har en utbildning eller arbetslivserfarenhet av montage gärna inom mekanik. Du är van att arbeta praktiskt och noggrant.
  • Du har ett intresse för att meka och skruva.
  • En vilja av att resa och jobba självständigt och i grupp, meriterande om du har erfarenhet av att resa.
  • Du är flexibel när det gäller arbetstider och kan anpassa dig till projektets behov.
  • Du behärskar engelska och svenska i både tal och skrift

Du är en praktiskt lagd person som är engagerad och arbetar noggrant och strukturerat. Du har ett intresse för att meka och skruva. Du trivs både med att samarbeta i team och att arbeta självständigt.

Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal
  • Flexibla arbetstider
  • Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy i Sverige såväl som globalt
  • Utbildningar och kurser som bidrar till personlig och professionell utveckling
  • Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter representerade inom den svenska organisationen
  • Kompletterande bidrag vid föräldraledighet
  • Förmånsportal med över tusen förmåner och rabatter

Mer om oss

Är du redo för en ny utmaning? Välkommen med din ansökan! Ansökningar granskas löpande, så ansök idag!

Rekryterande chef Fredrik Janols, fredrik.janols@hitachienergy.com, svarar på dina frågor om tjänsten. Fackliga representanter IF Metall: Kennet Andersson, +46 107-38 36 73;

Unionen: Olle Ruzicka, +46 107-38 31 44; Alla andra frågor kan riktas till Talent Partner Alma Fahgén, alma.fahgen@hitachienergy.com

Ubicación Ludvika, Dalarna County, Sweden
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-04-13
Número de referencia R0110342

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.