Selecciona tu región e idioma

Menú

Mechanical Construction Supervisor – Substations (m/v/x)

De functie


Als Mechanical Construction Supervisor – Substations geef je op locatie leiding aan de mechanische montage van nieuwe en uit te breiden hoog-/middenspannings­onderstations (36 kV – 380 kV). Jij coördineert hijs- en montagewerk, bewaakt strikte HSE-richtlijnen en bent het dagelijkse aanspreekpunt voor monteurs, kraan- en hijsbedrijven, civiele partners en de klant. Samen met de Site Manager lever je het project veilig, op tijd en met de juiste kwaliteit op.

Kerntaken

  • Dagelijkse aansturing, coaching en beoordeling van 5-10 mechanische monteurs en/of onderaannemers.

  • Organiseren van hijsplannen, werkvergunningen en toolbox-meetings; verdelen van taken, materialen en gereedschappen.

  • Montage en uitlijning van transformatoren, reactoren, GIS/AIS-velden, stalen draagconstructies, busbars, koelsystemen en olie-/gasleidingen.

  • Toezien op naleving van (inter)nationale veiligheids- en hijsvoorschriften (VCA, SOG, NEN-EN-ISO, IEC).

  • Uitvoeren van kwaliteits- en voortgangscontroles; mechanische inspecties, as-built documentatie en punch-lists.

  • Interface­management met civiele aannemers, elektrische teams en commissioning-specialisten.

  • Vastleggen van uren, materialen, meer-/minderwerk en rapportage aan de Site Manager & Project Manager.

  • Initiëren van verbetervoorstellen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en efficiency.

Jouw profiel

  • Afgeronde MBO-4 of HBO Werktuigbouwkunde, Mechatronica, Mechanische Techniek of vergelijkbaar.

  • Minimaal 3 jaar ervaring met mechanische (de)montage in hoog-/middenspanning, zware industrie of power-generation.

  • Bekend met hijsen van zwaar materieel, uitlijnen, bout-/lasverbindingen en druksystemen.

  • Geldig VCA-VOL (of bereid dit snel te behalen) én rijbewijs B; hijsbewijs, NEN 3840-VP of ATEX-kennis is een pré.

  • Vloeiende beheersing van Nederlands en goede kennis van Engels (mondeling en schriftelijk).

  • Bereid om (inter)nationaal te reizen en op projectlocaties te verblijven indien nodig.

Wat wij bieden

  • Meewerken aan baanbrekende energietransitie­projecten in een internationale, innovatieve organisatie.

  • Dagvergoedingen, bedrijfswagen of mobiliteitsbudget, premium PBM’s en professioneel gereedschap.

  • Duidelijke doorgroeipaden naar Site Manager, Commissioning Engineer of Project Manager.

  • Een inclusieve cultuur waarin jouw ideeën tellen en je samenwerkt met experts wereldwijd.

Solliciteren
Klaar om mee te bouwen aan de energie­voorziening van morgen? Solliciteer via onze carrièrepagina of neem contact op met onze Talent Acquisition Partner

Ubicación Rotterdam, South Holland, Netherlands
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Construction
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-04-14
Número de referencia R0088013

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.