Selecciona tu región e idioma

Menú

Electrical Construction Supervisor – Substations (f/m/x)

Over Hitachi Energy


Hitachi Energy is wereldwijd toonaangevend op het gebied van duurzame energietechnologie. Met 45.000 collega’s in 90 landen werken wij elke dag aan een flexibel, betrouwbaar en koolstofarm energiesysteem. In Europa leveren ruim 1.000 experts van onze Grid & Power Quality Solutions & Service-divisie (HBUEU) complete hoog- en midden­spanningsoplossingen voor o.a. netbeheerders, industrie, datacenters, e-mobiliteit en waterstof­projecten. Diversiteit, innovatie en veiligheid vormen de basis van ons succes.

De functie


Als Electrical Construction Supervisor – Substations geef je op de bouwlocatie leiding aan montage- en inbedrijfstelactiviteiten van nieuwe (en uitbreidingen van) hoogspannings­onderstations (36 kV – 380 kV). Jij bent het eerste aanspreekpunt op site voor monteurs, onderaannemers en de klant, bewaakt strikte HSE-richtlijnen en borgt kwaliteit, planning en budget.

Kerntaken

  • Dagelijkse sturing, coaching en beoordeling van 5-10 monteurs en/of onderaannemers

  • Opstellen en uitvoeren van werk- en schakel­plannen; verdelen van taken, materialen en gereedschap

  • Toezicht houden op naleving van alle (inter)nationale veiligheidsnormen (VCA, NEN 3140/3840, IEC-standaarden)

  • Uitvoeren van kwaliteits- en voortgangscontroles; FAT/SAT, inspecties, as-built documentatie en punch-lists

  • Bijhouden van urenregistratie, vergunningen (werk- en schakelveiligheid) en rapportage aan de Site Manager & Project Manager

  • Coördineren van interface met civiele partijen, commissioning-teams en leveranciers

  • Signaleren van meer-/minderwerk en doen van verbetervoorstellen

  • Actieve rol in toolbox-meetings, veiligheidsrondes en incidentonderzoeken

Jouw profiel

  • Afgeronde MBO-4 of HBO in Elektrotechniek, Energietechniek of vergelijkbaar

  • Minimaal 3 jaar praktijkervaring met de bouw of het onderhoud van hoog-/middenspanningsinstallaties

  • Bekend met primaire en secundaire installaties: GIS/AIS, transformatoren, beveiligings- & besturingssystemen

  • Geldig VCA-VOL (of bereid dit snel te behalen) en rijbewijs B; NEN 3840-Vakbekwaam Persoon is een pré

  • Vloeiende beheersing van Nederlands en een goede werkkennis van Engels (mondeling en schriftelijk)

  • Bereid om (inter)nationaal te reizen en op locatie te verblijven indien nodig

Wat wij bieden

  • Werken aan iconische energietransitieprojecten binnen een internationale, innovatieve organisatie

  • Doorgroeimogelijkheden naar Site Manager, Commissioning Engineer of Project Manager

  • Een inclusieve cultuur waarin jouw ideeën worden gehoord en je samenwerkt met specialisten wereldwijd

Solliciteren
Wil jij bouwen aan een duurzame energietoekomst en ben jij de Electrical Construction Supervisor die wij zoeken? Solliciteer dan via onze carrièrepagina of neem contact op met onze Talent Acquisition Partner.

Ubicación Rotterdam, South Holland, Netherlands
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Construction
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-04-14
Número de referencia R0088012

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.