Selecciona tu región e idioma

Menú

Baví vás plánování, práce s daty a hledání rovnováhy mezi kapacitami a požadavky zákazníků? Do našeho pražského výrobního závodu hledáme Plánovače výroby, který se stane součástí týmu tří specialistů. Jedná se o zakázkovou výrobu, kde každý detail hraje roli – a finálním produktem jsou vysoce kvalitní svařovací diody. V roli budete úzce spolupracovat s kolegy z nákupu, obchodu i výroby a mít přímý vliv na plynulost celého výrobního procesu.

Co vás na pozici čeká

  • Komplexní plánování výroby od A do Z
  • Tvorba a aktualizace výrobních plánů v návaznosti na kapacity a zákaznické požadavky
  • Kontrola materiálového pokrytí a spolupráce s nákupem
  • Monitoring backlogu a včasná reakce na změny
  • Potvrzování zakázek a práce s objednávkami
  • Nahrávání a aktualizace sales forecastů
  • Nastavení a správa lead time indikátorů
  • Sledování a vyhodnocování využití výrobních kapacit
  • Příprava expedičních plánů
  • Úzká spolupráce s kolegy z výroby, obchodu, logistiky a dalších oddělení

Jaký profil hledáme

  • Minimálně 1 rok zkušeností v plánování výroby nebo podobné roli
  • Praktická znalost SAP
  • Pokročilá práce v Excelu (PowerPoint výhodou)
  • Analytické myšlení a schopnost pracovat s daty
  • Dobré komunikační dovednosti – budete v kontaktu s více odděleními
  • Angličtina alespoň na úrovni B1

Proč k nám

  • Jistotu úspěšné mezinárodní firmy v oblasti energie, která má budoucnost
  • Kombinace globální společnosti a výrobní jednotky, kde se známe osobně a kooperujeme
  • Zkušený manažer i celý tým, tj. dostatečná podpora i zaučení
  • 5 týdnů dovolené
  • 7,5 hodin pružné pracovní doby
  • Dotované stravování - stravenky
  • Cafeteria systém ve výši 7 000 Kč ročně
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem
  • Odměny za odpracované roky, při odchodu do důchodu a další benefity

Ubicación Prague, Bohemia, Czechia
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-04-15
Número de referencia R0126410

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.