Selecciona tu región e idioma

Menú


Dołącz do Centrum Usług Inżynieryjnych Hitachi Energy w Łodzi i Krakowie!

Nasze Centrum Usług Inżynieryjnych to jeden z kluczowych działów projektowych firmy, specjalizujący się w projektowaniu transformatorów dla klientów z całego świata. Jesteśmy częścią globalnej organizacji zatrudniającej ponad 36 000 osób w 90 krajach, łączącej 250 lat doświadczenia w branży energetycznej.

Dołącz do zespołu Hitachi Energy i projektuj rozwiązania, które wspierają globalne bezpieczeństwo energetyczne! Jeśli interesuje Cię nowoczesna inżynieria, praca w międzynarodowym środowisku i rozwój w dynamicznej branży – ta oferta jest dla Ciebie. Sprawdź, co możemy Ci zaproponować!

Stanowisko: Specjalista/_ka ds. konstrukcyjnych i analiz MES

Lokalizacja: Łódź lub Kraków (praca hybrydowa)

Twój wpływ:

  • Prowadzenie analiz wytrzymałościowych MES (statycznych, dynamicznych, zmęczeniowych) dla istniejących i rozwijanych konstrukcji

  • Kompleksowe prowadzenie projektów - od analizy założeń po końcowy raport

  • Weryfikacja konstrukcji pod kątem norm, wymagań klienta oraz warunków eksploatacyjnych i transportowych

  • Wsparcie projektów R&D poprzez analizy koncepcyjne i walidacyjne

  • Przygotowywanie dokumentacji obliczeniowej i raportów technicznych

  • Ocena ryzyk konstrukcyjnych oraz rekomendowanie zmian konstrukcyjnych

  • Współpraca z zespołami projektowymi, technologicznymi i testowymi

Twoje doświadczenie:

  • Wykształcenie wyższe techniczne

  • Min.2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku

  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (praca z dokumentacją i zespołami międzynarodowymi)

  • Bardzo dobra znajomość narzędzi MES (np. Ansys, Abaqus, Comsol)

  • Dogłębna wiedza z zakresu MES (mechaniki konstrukcji, doboru materiałów i metod wytwarzania oraz umiejętność interpretacji wyników analiz MES)

Dodatki, które mogą ułatwić Ci start:

  • znajomość branży energetycznej (w szczególności transformatorów)

  • umiejętność skryptowania w APDL i/lub Phytonie

  • doświadczenie w analizach: zbiorników ciśnieniowych, sejsmicznych, zmęczeniowych, transportowych lub offshore oraz znajomość norm EN/ISO, DNV, IEC, IEEE

Więcej o nas:

Jesteśmy dumni z oferowania kompleksowego zakresu konkurencyjnych korzyści wspierających Twoje finanse, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz rozwój osobisty. Chcemy, abyś naprawdę rozwijał/-a się z nami, zarówno w pracy, jak i poza nią.

Więcej informacji możemy dostarczyć podczas procesu rekrutacji.

Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach.
Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów.
Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy o pracę, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.*

*Klauzula obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Ubicación Lodz, Lodz, Poland;
Krakow, Lesser Poland, Poland
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-04-20
Número de referencia R0123359

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.