Selecciona tu región e idioma

Menú

Jsme předním dodavatelem vysokovýkonových polovodičů s výrobními závody a výzkumnou laboratoří ve Švýcarsku a v Praze. Jedná se o zakázkovou a malosériovou výrobu širokého sortimentu produktů a navyšujeme počet zaměstnanců na nové zakázky.

Do malého týmu složeného ze zkušených odborníků hledáme dalšího kolegu/kolegyni. Práce je ideální pro člověka, kterému vyhovuje náročná práce, při které musí přemýšlet, dávat si věci do souvislostí a neustále se učit. Člověk, který dokáže být oporou výrobě, tj. reagovat na nastalé situace a současně hledá, jak problémům předcházet a řešit věci koncepčně.

CO VÁS V TÉTO ROLI ČEKÁ?

  • Denní support testování výkonnových polovodičů různými nástroji (výběr nejvhodnějších přístrojů a metod pro zjištění konkrétních parametrů k dané zakázce, správná interpretace výsledků, ad hoc pomoc operátorům)
  • Úzká spolupráce s Product Engineeringem a také vývojem nejen v Praze, ale také ve Švýcarsku
  • Dlouhodobé vyhodnocování SW dat a hledání příčin pro případné odchylky pro široké portfolium výrobků, sledování trendů
  • Zpracování reportů na denní a měsíční bázi
  • Navrhování a nastavování vhodných procesů
  • Ve spolupráci s týmem údržby částečně péče i o HW testovacích zařízení

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON TÉTO PRÁCE:

  • Vzdělání elektrotechnického směru
  • Důraz nejen na technické přemýšlení, ale i komunikaci v rámci výroby i se švýcarskými kolegy, tj. znalost AJ je nezbytná
  • Schopnost samostatně se rozhodovat, dávat si věci do souvislostí, vnímat detail i celek
  • Selský rozum, přirozená zodpovědnost, houževnatost, multitasking

CO VÁM HITACHI ENERGY NABÍZÍME:

  • Jistotu úspěšné mezinárodní firmy v oblasti energie, která má budoucnost
  • Kombinaci globální společnosti a výrobní jednotky, kde se známe osobně a kooperujeme
  • Zkušený manažer i celý tým, tj. dostatečná podpora i zaučení
  • Pracovní smlouva je standardně na dobu jednoho roku a v případě spokojenosti obou stran je zvykem ji prodloužit na dobu neurčitou
  • 5 týdnů dovolené
  • 7,5 hodin pružné pracovní doby
  • Dotované stravování v závodní jídelně/stravenky
  • Cafeteria systém (možnost využít nasbírané body v oblasti vzdělání, sportu nebo jiných volnočasových aktivit) ve výši 7 000 Kč ročně
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem
  • Odměny za odpracované roky a také při odchodu do důchodu a další benefity

Zaujala Vás tato pozice? Neváhejte se nám ozvat!

Ubicación Prague, Bohemia, Czechia
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-04-24
Número de referencia R0126313

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.