Selecciona tu región e idioma

Menú

Hitachi Energy hledá talentovaného a motivovaného CI Specialistu se znalostí anglického jazyka. Připojte se k našemu týmu a pomozte nám dosáhnout nových výšin v oblasti neustálého zlepšování!

Náplň práce:

  • Účast na workshopech a Kaizen událostech zaměřených na identifikaci a eliminaci plýtvání
  • Implementace Lean nástrojů pro zvýšení efektivity a snížení plýtvání
  • Analýza dat pro identifikaci příležitostí ke zlepšení
  • Školení zaměstnanců v Lean principech a nástrojích
  • Tvorba a udržování dokumentace oddělení CI
  • Podpora všech výrobních i nevýrobních oddělení v oblasti neustálého zlepšování
  • Spolupráce s CIL na optimalizaci výrobních a administrativních procesů ve výrobním závodě
  • Organizace a koordinace projektů kontinuálního zlepšování od začátku po implementaci
  • Analýza a vyhodnocení implementovaných zlepšovacích návrhů

Požadujeme:

  • VŠ vydělání technického směru
  • Aktivní znalost anglického jazyka
  • Zkušenosti s Lean nástroji a principy
  • Schopnost analyzovat data a identifikovat příležitosti ke zlepšení
  • Schopnost školit a motivovat zaměstnance
  • Výborné organizační a komunikační schopnosti

Nabízíme:

  • Práci v dynamickém a inovativním prostředí
  • Možnost profesního růstu a rozvoje
  • 5 týdnů dovolené
  • Narozeninové volno
  • 7,5 hodin pružné pracovní doby
  • Dotované stravování v závodní jídelně/stravenky
  • Cafeteria systém (možnost využít nasbírané body v oblasti vzdělání, sportu nebo jiných volnočasových aktivit) ve výši 7 000 Kč ročně.
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy.
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem.
  • Odměny za odpracované roky a také při odchodu do důchodu a další benefity.

Ubicación Brno, Jihomoravský kraj, Czechia
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Quality Management
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-04-24
Número de referencia R0128051

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.