Selecciona tu región e idioma

Menú

Möjligheten

Vill du ha en nyckelroll där du kombinerar djup teknisk kompetens med produktutveckling, kvalitet och tvärfunktionellt samarbete i stora globala HVDC‑projekt?

Vi söker nu en Tekniskt produktansvarig med helhetsansvar för delar av HVDC‑kylsystemet, främst inom pumpstation och reningskrets.

Rollen innebär både strategiskt och operativt ansvar för att säkerställa att produkten håller högsta nivå vad gäller kvalitet, kundkrav och kostnadseffektivitet – samt att relevanta tekniska lösningar och tillverkningsmetoder kan nyttjas i övriga HVDC‑projekt.

Du blir en del av en tekniskt stark organisation där samarbete, långsiktighet och kontinuerlig produkt-uveckling står i centrum.

Hur du kommer göra skillnad

Som tekniskt produktansvarig har du det övergripande ansvaret för produkten – både mekaniskt och elektriskt – och du driver dess utveckling genom hela livscykeln. Det innebär bland annat att du:

  • Driver förbättringar och initierar utvecklingsprojekt för produkten inom Cooling Systems projektorganisation och Vvärderar och väljer tekniska lösningar utifrån både kostnad och kvalitet
  • Är teknisk kontaktperson gentemot kund i generella tekniska frågor rörande HVDC‑kylsystem
  • Säkerställer att allt tekniskt underlag är komplett, uppdaterat och korrekt
  • Genomför RAM‑analyser och produkt‑FMEA vid behov
  • Hanterar avvikelser samt driver förbättringsförslag
  • Tar fram koncept för reservdelar och specialverktyg
  • Planerar och genomför prototypframtagning samt typ‑ och verifieringstester
  • Rollen innebär ett nära samarbete med projektorganisationer för HVDC‑leveranser, där du bidrar till att föra över teknik och tillverkningsmetoder till både interna och externa leveransprojekt.

Din bakgrund

  • Gedigen teknisk bakgrund inom mekanik, el eller motsvarande
  • Erfarenhet av produktansvar, produktutveckling eller tekniskt ledarskap
  • Förmåga att arbeta strukturerat, analytiskt och långsiktigt
  • Stark samarbetsförmåga och van att arbeta tvärfunktionellt, samt god kommunikatör
  • Erfarenhet av HVDC, kylsystem eller industriella modullösningar är meriterande.
  • God förmåga att uttrycka dig på Engelska och Svenska, i tal och skrift

Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal
  • Flexibla arbetstider
  • Friskvårdsbidrag och hälsoförmåner
  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy, både i Sverige och globalt
  • Olika utbildningar och träningsinsatser som stödjer din utveckling
  • En mångsidig arbetsplats med över 70 nationaliteter representerade i Sverige
  • Förmånsportal för medarbetare med tusentals rabatter och erbjudanden

Mer om oss

Låter detta som nästa steg i din karriär? Urval sker löpande så sök redan idag.

Rekryterande chef Erika Nilsson, erika.nilsson@hitachienergy.com, svarar på dina frågor om tjänsten.  

Övriga frågor kan ställas till Talent Partner Pär Lyckbring, par.lyckbring@hitachienergy.com

Fackliga företrädare – Sveriges Ingenjörer: Senad Dizdar, +46 722-30 36 65; Unionen: Claudiu Pop, +46 107-38 68 70; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107-38 70 43.

Ubicación Landskrona, Skane County, Sweden
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Sales, Marketing & Product Management
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-04-28
Número de referencia R0118237

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.