Selecciona tu región e idioma

Menú

Dołącz do zespołu Hitachi Energy – globalnego lidera w obszarze technologii energetycznych, który realnie wpływa na rozwój nowoczesnych systemów zasilania na całym świecie.

W naszym zakładzie w Przasnyszu tworzymy i doskonalimy zaawansowane rozwiązania, wspierając transformację energetyczną i niezawodność infrastruktury wysokiego napięcia. Działamy w biznesie High Voltage i zajmujemy się produkcją przekładników wysokiego napięcia.

Stanowisko: Specjalista_ka ds. konstrukcyjnych

Lokalizacja: Przasnysz (hybryda)

Na tym stanowisku staniesz się częścią doświadczonego zespołu konstrukcyjnego, odpowiedzialnego za konstrukcję przekładników wysokiego napięcia z izolacją olejowo‑papierową. To rola, w której połączysz inżynierską wiedzę, kreatywność oraz praktyczne podejście do rozwiązywania problemów, a Twoje pomysły będą realnie wdrażane do procesów produkcyjnych.

Jeśli lubisz pracę blisko produktu, cenisz sobie wpływ na każdy etap projektu – od koncepcji, przez prototyp, aż po wdrożenie – oraz chcesz rozwijać się w środowisku promującym innowacyjność, jakość i bezpieczeństwo, ta oferta jest dla Ciebie!

Twój wpływ:

  • Opracowanie nowych rozwiązań / produktów oraz modernizacja istniejących, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami BHP.
  • Identyfikacja i rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych; wdrażanie działań korygujących.
  • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej oraz technologicznej.
  • Udział w pełnym cyklu projektu: planowanie, koncepcja, dokumentacja, testy, wdrożenie.
  • Określanie wymagań dla materiałów i komponentów oraz aktualizacja danych produktowych.
  • Nadzór techniczny nad prototypami i przebiegiem prób prototypów.
  • Udział w uruchamianiu nowych rozwiązań, wyrobów i technologii na produkcji.
  • Wsparcie techniczne dla działów Produkcji, Zakupów, Sprzedaży, BHP, Realizacji Zamówień i Jakości.

Twoje doświadczenie:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (inżynierskie lub magisterskie) – preferowane kierunki: elektrotechnika, mechanika, lub pokrewne.
  • Doświadczenie zawodowe na stanowisku technicznym.
  • Dobra znajomość oprogramowania CAD (np. Creo, AutoCAD, SolidWorks, Inventor).
  • Biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego.
  • Praktyczna znajomość zasad inżynierii, rysunku technicznego, materiałoznawstwa oraz procesów produkcyjnych.
  • Wiedza z zakresu budowy i zasady działania przekładników, transformatorów mile widziana.

Więcej o nas:

Jesteśmy dumni z oferowania kompleksowego zakresu konkurencyjnych świadczeń wspierających Twoje finansowe, fizyczne i psychiczne samopoczucie oraz rozwój osobisty. Chcemy, abyś naprawdę rozwijał się razem z nami, zarówno w pracy, jak i poza nią.

Szczegółowych informacji możemy dostarczyć podczas procesu rekrutacyjnego.

Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach.
Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów.
Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy o pracę, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.*

*Klauzula obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Ubicación Przasnysz, Masovian, Poland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-05-19
Número de referencia R0126276

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.