Selecciona tu región e idioma

Menú

Über die Position


Gestalte aktiv die Zukunft mit – dort, wo Sicherheit und Innovation aufeinandertreffen.
Wir suchen eine engagierte und fachkompetente Umweltspezialistin bzw. einen engagierten und fachkompetenten Umweltspezialisten, die/der unser Bestreben nach einem sicheren, gesunden und nachhaltigen Arbeitsumfeld weiter stärkt.
In dieser zentralen Funktion verantwortest du Initiativen zum Schutz unserer Mitarbeitenden, stellst die Einhaltung relevanter Vorschriften sicher und förderst eine proaktive Sicherheits- und Umweltkultur im gesamten Unternehmen.


Das kannst du bewirken

  • Sicherstellen der Einhaltung von Umwelt‑ und Sicherheitsvorschriften sowie interner Richtlinien

  • Durchführen von Risiko‑, Gefahren‑ und Umweltanalysen inklusive Ableitung von Massnahmen

  • Planen und Durchführen von internen Audits, Begehungen und Umweltkontrollen

  • Untersuchen von Unfällen und Ereignissen sowie Erarbeitung von Präventionsmassnahmen

  • Mitarbeit an Nachhaltigkeit‑ und Umweltprojekten sowie Förderung der Umweltkultur

  • Erstellen und Durchführen von Schulungen zu Umwelt‑ und Sicherheitsrelevanten Themen

  • Beratung und Unterstützung von Führungskräften und Projektteams bei HSE‑Fragestellungen

  • Zusammenarbeit mit Behörden, Auditoren und externen Partnern


Das bringst du mit

  • Abschluss in Umweltwissenschaften, Umwelttechnik, Arbeitssicherheit oder einem vergleichbaren technischen/naturwissenschaftlichen Bereich (FH/Universität)

  • Mehrjährige Berufserfahrung im HSE oder Umweltbereich, idealerweise in Industrie, Produktion oder technischen Organisationen

  • Fundierte Kenntnisse der Schweizer Arbeitssicherheits- und Umweltgesetzgebung, inklusive relevanter Verordnungen (z. B. Störfallverordnung, Chemikalienrecht, Umweltschutzrecht)

  • Erfahrung in der Durchführung von Risikoanalysen, Gefahrenermittlungen sowie Unfall und Ereignisabklärungen, inklusive Ableitung von Massnahmen

  • Praxis in der Planung, Durchführung und Nachbereitung von Audits, Inspektionen und internen Begehungen, idealerweise gemäss ISO 14001 / ISO 45001

  • Starke Kommunikations- und Beratungskompetenzen für die Unterstützung von Führungskräften, Projektleitenden und Mitarbeitenden in HSE-Belangen

  • Fähigkeit zur Erstellung und Durchführung von Schulungen zu Arbeitssicherheit, Umwelt und Nachhaltigkeit, sowie Analytische Fähigkeiten und Erfahrung im Umgang mit HSE-Kennzahlen, Reporting und kontinuierlicher Verbesserung

  • Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse, weitere Landessprachen von Vorteil


Mehr über uns


Unsere flexiblen Arbeitsmodelle helfen Ihnen, persönliche und berufliche Leistung zu optimieren und schaffen ein Umfeld, in dem alle Mitarbeitenden ihre Fähigkeiten weiterentwickeln und wachsen können.
 

Ubicación Zurich, Zurich, Switzerland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Legal, Compliance & Audit
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-05-22
Número de referencia R0088411

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.