Selecciona tu región e idioma

Menú

Over Hitachi Energy


Hitachi Energy is wereldwijd toonaangevend op het gebied van duurzame energietechnologie. Met 45.000 collega’s in 90 landen werken wij elke dag aan een flexibel, betrouwbaar en koolstofarm energiesysteem. In Europa leveren ruim 1.000 experts van onze Grid & Power Quality Solutions & Service-divisie (HBUEU) complete hoog- en midden­spanningsoplossingen voor o.a. netbeheerders, industrie, datacenters, e-mobiliteit en waterstof­projecten. Diversiteit, innovatie en veiligheid vormen de basis van ons succes.

De functie


Als Electrical Construction Supervisor – Substations geef je op de bouwlocatie leiding aan montage- en inbedrijfstelactiviteiten van nieuwe (en uitbreidingen van) hoogspannings­onderstations (36 kV – 380 kV). Jij bent het eerste aanspreekpunt op site voor monteurs, onderaannemers en de klant, bewaakt strikte HSE-richtlijnen en borgt kwaliteit, planning en budget.

Kerntaken

  • Dagelijkse sturing, coaching en beoordeling van 5-10 monteurs en/of onderaannemers

  • Opstellen en uitvoeren van werk- en schakel­plannen; verdelen van taken, materialen en gereedschap

  • Toezicht houden op naleving van alle (inter)nationale veiligheidsnormen (VCA, NEN 3140/3840, IEC-standaarden)

  • Uitvoeren van kwaliteits- en voortgangscontroles; FAT/SAT, inspecties, as-built documentatie en punch-lists

  • Bijhouden van urenregistratie, vergunningen (werk- en schakelveiligheid) en rapportage aan de Site Manager & Project Manager

  • Coördineren van interface met civiele partijen, commissioning-teams en leveranciers

  • Signaleren van meer-/minderwerk en doen van verbetervoorstellen

  • Actieve rol in toolbox-meetings, veiligheidsrondes en incidentonderzoeken

Jouw profiel

  • Afgeronde MBO-4 of HBO in Elektrotechniek, Energietechniek of vergelijkbaar

  • Minimaal 3 jaar praktijkervaring met de bouw of het onderhoud van hoog-/middenspanningsinstallaties

  • Bekend met primaire en secundaire installaties: GIS/AIS, transformatoren, beveiligings- & besturingssystemen

  • Geldig VCA-VOL (of bereid dit snel te behalen) en rijbewijs B; NEN 3840-Vakbekwaam Persoon is een pré

  • Vloeiende beheersing van Nederlands en een goede werkkennis van Engels (mondeling en schriftelijk)

  • Bereid om (inter)nationaal te reizen en op locatie te verblijven indien nodig

Wat wij bieden ​

  • Werken aan iconische energietransitieprojecten binnen een internationale, innovatieve organisatie

  • Doorgroeimogelijkheden naar Site Manager, Commissioning Engineer of Project Manager

  • Een inclusieve cultuur waarin jouw ideeën worden gehoord en je samenwerkt met specialisten wereldwijd

Solliciteren
Wil jij bouwen aan een duurzame energietoekomst en ben jij de Electrical Construction Supervisor die wij zoeken? Solliciteer dan via onze carrièrepagina of neem contact op met onze Talent Acquisition Partner.

Ubicación Rotterdam, South Holland, Netherlands
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo Hybrid
Experiencia Entry Level
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-06-08
Número de referencia R0088012

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.