Selecciona tu región e idioma

Menú

Über die Position

Als Machine Operator (w/m/d) bist du ein wertvolles Mitglied unserer Produktion und trägst mit deinem technischen Verständnis und deiner sorgfältigen Arbeitsweise direkt zur Qualität unserer Produkte bei. Gemeinsam mit deinem Team stellst du sicher, dass die Fertigung reibungslos läuft und unsere hohen Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Effizienz jederzeit erfüllt werden.

  

Das kannst du bewirken

  • Giessen von Durchführungen sowie Einformen und Auspacken von Wickelkörpern

  • Bedienen und Überwachen der Giessharzanlage inklusive Vor- und Nachbereitung

  • Dokumentieren von Produktions- und Prozesswerten

  • Beheben kleiner Störungen sowie Mitwirken bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten

  • Durchführen von Qualitätskontrollen an gefertigten Produkten

  • Einhalten aller Sicherheits-, Qualitäts- und Umweltvorschriften

  • Aktive Mitarbeit an Verbesserungen von Prozessen und Abläufen

Das bringst du mit

  • Ausgeprägtes Sicherheits- und Qualitätsbewusstsein

  • Technisches Grundverständnis und Interesse an Produktionsprozessen

  • Abgeschlossene technische Ausbildung oder Weiterbildung (z. B. Anlagenführer) von Vorteil

  • Bereitschaft zur Arbeit im 3-Schichtbetrieb

  • Gute Deutschkenntnisse (mindestens B1)

  • Erfahrung im Umgang mit Deichsel, Kran oder Hebebühne von Vorteil

Mehr über uns

  • Sicherer Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Unternehmen

  • Abwechslungsreiche Aufgaben mit Entwicklungsmöglichkeiten

  • Ein kollegiales Arbeitsumfeld mit offener Kommunikation

  • Attraktive Sozialleistungen und moderne Arbeitsbedingungen

Ubicación Zurich, Zurich, Switzerland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-06-24
Número de referencia R0122760

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.