Selecciona tu región e idioma

Menú

Die Möglichkeit

Bei Hitachi Energy treiben wir die nachhaltige Energiezukunft voran. Für den weiteren Ausbau unseres Servicegeschäfts im Bereich Hochspannungstechnologie möchten wir dich zu unserem Field Service Engineer entwickeln.

In dieser Rolle unterstützt du uns in Deutschland oder weltweit bei der Installation, Inbetriebnahme und Wartung unserer moderner Hochspannungsanlagen und trägst damit aktiv zur Stabilität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit der globalen Energieinfrastruktur bei.

Unser Portfolio umfasst unter anderem AIS (Freiluftschaltanlagen) und GCB (Generatorschalter in Kraftwerken) und GIS (Gasisolierte Schaltanlagen) sowie Transformatoren - Schlüsseltechnologien für sichere und effiziente Stromnetze.

In dieser Position arbeitest du direkt mit diesen Technologien, erhältst umfassende Schulungen und Zertifizierungen und entwickelst dich bei Hitachi Energy zu einem anerkannten Experten. Gemeinsam gestalten wir deinen individuellen Karrierepfad – abgestimmt auf deine Stärken und Ziele.

Das kannst du bewirken

  • Durchführung von Installationen, Inbetriebnahmen sowie Wartungs- und Serviceeinsätzen an Hochspannungsanlagen (z. B. GIS, AIS, Leistungsschalter, Transformatoren und Hybridanlagen)

  • Analyse und Behebung von Störungen sowie Durchführung technischer Diagnosen vor Ort

  • Umsetzung von Retrofit-, Upgrade- und Modernisierungsprojekten

  • Sicherstellung der Einhaltung von HSE- (Health, Safety & Environment) und Qualitätsstandards

  • Erstellung technischer Berichte und transparente Dokumentation der Serviceeinsätze

  • Enge Zusammenarbeit mit unseren Teams sowie kompetente Unterstützung und Beratung unserer Kunden

  • Schulung von Kundenpersonal im Betrieb, Anwendung und in der Wartung von Anlagen.

Dein Hintergrund

  • Eine technische Ausbildung im Bereich Elektrotechnik, Energietechnik, Mechatronik mit Schwerpunkt auf Elektrotechnik oder vergleichbar

  • Erfahrung in der Hochspannungstechnik, idealerweise im Field Service Umfeld

  • Kenntnisse von Hochspannungsprodukten (z. B. GIS, AIS, Transformatoren oder weitere HV-Komponenten) wünschenswert

  • Hohe Reisebereitschaft im nationalen oder auch im internationalen Umfeld je nach Anlagenspezialisierung und Wunsch

  • Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Problemlösungskompetenz

  • Kundenorientiertes Auftreten und starke Kommunikationsfähigkeiten

  • Zuverlässig und Gewissenhafte Bearbeitung der Serviceeinsätze beim Kunden

  • Gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse (min. B2 Niveau).

Mehr über uns

Hitachi Energy ist ein global führendes Technologieunternehmen, das eine nachhaltige Energiezukunft für alle vorantreibt. Wir unterstützen die Transformation zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft, indem wir innovative Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Energieversorgung anbieten.

  • Attraktive Benefits: IG Metall-Tarif, 30 Urlaubstage, unbefristeter Vertrag, Fitnesszuschuss, Mehrarbeitszuschläge und viele Weitere

  • Arbeiten an wegweisenden Technologien für die Energiewende

  • Nationale und auch internationale Projekte und globale Zusammenarbeit

  • Fokus auf Sicherheit, Integrität und Nachhaltigkeit

  • Vielfältige Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten in einem wachsenden Umfeld

Ubicación Remote - Baden-Wurttemberg, Germany;
Remote - Saxony-Anhalt, Germany
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-06-29
Número de referencia R0129142

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.