Selecciona tu región e idioma

Menú

Bij Hitachi Energy werken we aan een duurzame energietoekomst voor iedereen. Als Service Commissioning Engineer speel je een belangrijke rol in het realiseren en onderhouden van de hoogspanningsinfrastructuur die essentieel is voor industrie, netbeheerders, duurzame energieprojecten en de energienetten van de toekomst.

Vanuit Rotterdam werk je rechtstreeks samen met klanten door heel Nederland. Je bent verantwoordelijk voor het installeren, in bedrijf stellen, testen, onderhouden en oplossen van storingen aan hoogspannings-transformatoren en onderstationapparatuur. In deze zelfstandige, veldgerichte functie draag je direct bij aan een veilige en betrouwbare energievoorziening.

Hoe Jij Impact Maakt
  • In bedrijf stellen, installeren, testen en onderhouden van hoogspannings-transformatoren en elektrische systemen.

  • Uitvoeren van onderhoud, reparaties, upgrades en storingsanalyses aan transformator- en onderstationapparatuur.

  • Diagnostische testen uitvoeren en storingen oplossen in elektrische en besturingssystemen, waaronder beveiligingsrelais en middenspanningsinstallaties.

  • Klanten voorzien van technisch advies en ondersteuning, met een sterke focus op kwaliteit en service.

  • Samenwerken met engineering- en serviceteams om productbetrouwbaarheid en prestaties verder te verbeteren.

  • Opstellen van service- en commissioningrapportages volgens de geldende bedrijfsnormen.

  • Waarborgen dat alle werkzaamheden voldoen aan de veiligheidsstandaarden van Hitachi Energy en de geldende wet- en regelgeving.

  • Opbouwen en onderhouden van duurzame klantrelaties door professionaliteit, technische expertise en veilig werken.

Jouw Achtergrond
  • Een MBO-4 of HBO opleiding in Elektrotechniek, Energietechnologie, Industriële Automatisering of vergelijkbaar.

  • Minimaal 2 jaar ervaring binnen service, commissioning, onderhoud of testen in een hoogspanningsomgeving.

  • Sterke analytische vaardigheden en ervaring met elektrische storingsdiagnose, meetapparatuur en relevante software.

  • Je werkt zelfstandig, denkt in oplossingen en bent klantgericht.

  • Je beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal uitstekend; veilige communicatie in beide talen is essentieel.

  • Je bent bereid om veel te reizen binnen Nederland en incidenteel internationaal.

Jij Bent
  • Veiligheidsbewust en gedreven om kwalitatief werk af te leveren.

  • Nauwkeurig, georganiseerd en proactief.

  • Zelfstandig en besluitvaardig in het veld.

  • Communicatief sterk en comfortabel als technisch aanspreekpunt voor klanten.

  • Nieuwsgierig, praktisch ingesteld en gemotiveerd om technische uitdagingen op te lossen.

Wat Wij Bieden
  • Een aantrekkelijk salaris met ruimte voor groei en ontwikkeling.

  • 40 vrije dagen per jaar.

  • CAO Metalektro.

  • Vakantiegeld én een 13e maand.

  • Leaseauto die ook privé gebruikt mag worden.

  • Fietsplan en collectieve zorgverzekering.

  • Uitgebreide opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.

  • Duidelijke doorgroeipaden naar Senior Commissioning Engineer, Technical Specialist, Project Manager of Service Manager.

  • Werken bij een internationale marktleider die wereldwijd bijdraagt aan de energietransitie.

Klaar voor de volgende stap?

Sluit je aan bij Hitachi Energy en werk mee aan de energie-infrastructuur van morgen. Solliciteer vandaag nog en bouw samen met ons aan een duurzame toekomst.

Ubicación Rotterdam, South Holland, Netherlands
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-07-16
Número de referencia R0115628

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.