Selecciona tu región e idioma

Menú

Konstruktor Prowadzący (Leading Designer) [K/M/N]

Lokalizacja: Łódź

Konstruktor Prowadzący odpowiada za techniczne prowadzenie projektu transformatora mocy od etapu koncepcji do zakończenia produkcji i prób. Stanowi główny punkt koordynacji pomiędzy zespołami projektowymi, produkcją, zakupami oraz klientem, zapewniając realizację projektu zgodnie z wymaganiami technicznymi, harmonogramem i standardami jakości.

Twój wpływ:

  • Opracowywanie koncepcji mechanicznej transformatorów mocy oraz przygotowanie dokumentacji koncepcyjnej i rysunków wymiarowych.
  • Dobór wyposażenia transformatora, w tym przepustów, układów chłodzenia, konserwatorów, przełączników zaczepów oraz pozostałych akcesoriów.
  • Koordynacja prac pomiędzy działami projektowymi oraz współpraca z zakupami, produkcją i stacją prób.
  • Nadzór nad zgodnością projektu z wymaganiami klienta, normami technicznymi i procedurami wewnętrznymi.
  • Udział w spotkaniach technicznych z klientem oraz Design Reviews.
  • Wsparcie produkcji oraz rozwiązywanie problemów technicznych na etapie realizacji projektu.
  • Inicjowanie i wdrażanie usprawnień technicznych oraz standaryzacji rozwiązań projektowych.

Twoje doświadczenie:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka, Elektrotechnika lub pokrewne).
  • Doświadczenie w projektowaniu urządzeń energetycznych lub projektach inżynierskich.
  • Umiejętność czytania i tworzenia dokumentacji technicznej.
  • Znajomość narzędzi CAD 2D/3D.
  • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca współpracę w środowisku międzynarodowym.
  • Umiejętność koordynacji pracy wielu interesariuszy oraz samodzielnego podejmowania decyzji technicznych.
  • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.
  • Odpowiedzialność, samodzielność, dobra organizacja pracy oraz umiejętność ustalania priorytetów.
  • Umiejętność efektywnej komunikacji i współpracy międzydziałowej.
  • Zdolność rozwiązywania problemów technicznych oraz nastawienie na ciągłe doskonalenie.

Pakiet benefitów oferowany na tym stanowisku zazwyczaj obejmuje:

  • Prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie na życie.
  • Dostęp do programów sportowych i prozdrowotnych.
  • Dostęp do platformy benefitowej oferującej zniżki i dodatkowe korzyści.
  • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).
  • Sprzęt do pracy zdalnej lub dofinansowanie do organizacji stanowiska pracy w domu.
  • Dofinansowanie do okularów korekcyjnych i soczewek kontaktowych.
  • Wydarzenia firmowe oraz aktywności integracyjne.
  • Program wsparcia psychologicznego.
  • Bezpłatny parking.

W zależności od stanowiska, poziomu zaszeregowania oraz potrzeb biznesowych mogą obowiązywać również dodatkowe benefity.

Szczegółowe informacje na temat oferowanych świadczeń zostaną przekazane podczas procesu rekrutacyjnego.

Ubicación Lodz, Lodz, Poland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo Hybrid
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-07-24
Número de referencia R0136679

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.