Selecciona tu región e idioma

Menú

Dołącz do zespołu, który tworzy energię przyszłości!

Wyobraź sobie miejsce, w którym Twoje decyzje i wiedza ekspercka realnie wpływają na to, jak działa nowoczesna energetyka — nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

W naszej łódzkiej fabryce transformatorów dystrybucyjnych projektujemy rozwiązania, które codziennie wspierają stabilność globalnych sieci energetycznych. Łączymy niezawodność i doświadczenie z odwagą, innowacją i nowoczesnym podejściem do technologii.

Stanowisko: Specjalista_ka ds. Konstrukcyjnych (dział elektryczny)

Lokalizacja: Łódź
Tryb: hybryda

Jako Specjalista_ka ds. Konstrukcyjnych będziesz pełnić kluczową rolę w projektowaniu i rozwoju rozwiązań dla transformatorów, mając realny wpływ na ich funkcjonalność, bezpieczeństwo i efektywność. To stanowisko dla osoby, która nie tylko projektuje, ale również doradza, optymalizuje i wyznacza kierunki rozwoju.

Będziesz współpracować z międzynarodowymi zespołami, uczestniczyć w projektach o globalnym zasięgu oraz wspierać mniej doświadczonych inżynierów, dzieląc się swoją wiedzą i dobrymi praktykami.

Twój wpływ:

  • Samodzielne projektowanie konstrukcji elektrycznej i technologicznej transformatorów (CAD)
  • Optymalizacja rozwiązań pod kątem kosztów, jakości i wydajności
  • Tworzenie i weryfikacja dokumentacji technicznej
  • Współpraca z działem sprzedaży przy opracowywaniu ofert technicznych
  • Wsparcie produkcji i jakości w rozwiązywaniu problemów technicznych
  • Zarządzanie danymi technicznymi w systemach (np. SAP)
  • Udział we wdrażaniu globalnych standardów projektowych Hitachi
  • Inicjowanie usprawnień technologicznych i mentoring zespołu

Twoje doświadczenie:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (energetyka, elektrotechnika lub pokrewne)
  • Kilkuletnie doświadczenie w projektowaniu (preferowana branża energetyczna)
  • Bardzo dobra znajomość CAD oraz doświadczenie z systemami ERP
  • Praktyczna znajomość elektrotechniki i procesów technologicznych
  • Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym
  • Komunikatywna znajomość języka polskiego i angielskiego

Więcej o nas:

Jesteśmy dumni z oferowania kompleksowego zakresu konkurencyjnych korzyści wspierających Twoje finanse, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz rozwój osobisty. Chcemy, abyś naprawdę rozwijał/-a się z nami, zarówno w pracy, jak i poza nią.

Więcej informacji możemy dostarczyć podczas procesu rekrutacji.

Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach.
Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów.
Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy o pracę, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.*

*Klauzula obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Ubicación Lodz, Lodz, Poland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo Hybrid
Experiencia Entry Level
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-07-30
Número de referencia R0122725

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.