Selecciona tu región e idioma

Menú

Industrilackerare dagtid till ny toppmodern lackeringsverksamhet

Möjligheten 

Vi på Components Bushings fortsätter att investera i vår produktion och söker nu en industrilackerare som vill vara med från början med vår moderna lackeringsavdelning. 

Det här är en spännande möjlighet för dig som vill vara med från början i en helt ny och modern lackeringsverksamhet. Du blir en av två personer som arbetar dagtid i avdelningen och får möjlighet att bidra till att skapa effektiva arbetssätt, hög kvalitet och en välorganiserad arbetsplats. 

I rollen kommer du att arbeta med maskering, förbehandling, lackering och efterkontroll av produkter, samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom industriell lackering. Eftersom avdelningen är nybyggd får du vara med och påverka hur arbetet utvecklas över tid och bidra med dina erfarenheter och idéer. 

"Det här är en fantastisk möjlighet för dig som vill arbeta i en modern lackeringsmiljö och samtidigt få vara med och påverka en verksamhet som är under uppbyggnad. Oavsett om du har lång erfarenhet eller är tidigare i din karriär värdesätter vi engagemang, initiativförmåga och viljan att utvecklas tillsammans med oss." 

 

 

Hur du kommer att påverka 

  • Utföra maskering, förberedelse och lackering av produkter enligt ritningar och instruktioner. 

  • Säkerställa hög kvalitet genom noggranna kontroller före, under och efter lackering. 

  • Medverka till att utveckla arbetssätt och rutiner i den nya lackeringsavdelningen. 

  • Arbeta aktivt med ordning, reda och ständiga förbättringar i det dagliga arbetet. 

  • Samarbeta med kollegor för att skapa ett effektivt produktionsflöde. 

  • Bidra till en säker arbetsmiljö och följa gällande säkerhets- och kvalitetskrav. 

 

 

Din bakgrund 

  • Erfarenhet av lackering är ett krav. 

  • Erfarenhet av maskering, förbehandling och olika lackeringsmetoder är meriterande. 

  • Erfarenhet från producerande industri är meriterande. 

  • Goda kunskaper i svenska eller engelska, både i tal och skrift. 

  • Du är noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande. 

  • Du trivs med praktiskt arbete och uppskattar att samarbeta nära kollegor för att nå gemensamma mål. 

  • Du behöver inte ha varit med och byggt upp en verksamhet tidigare, men inspireras av att arbeta i en ny och modern lackeringsmiljö där du har möjlighet att bidra med idéer och erfarenheter. 

  • Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning, en vilja att lära dig och ett engagemang för kvalitet, säkerhet och samarbete. 

 

 

Vad vi erbjuder 

  • Kollektivavtal 

  • Företagshälsovård och friskvårdsbidrag 

  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy i Sverige såväl som globalt 

  • Utbildningar och kurser som bidrar till personlig och professionell utveckling 

  • Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter representerade inom den svenska organisationen 

  • Kompletterande bidrag vid föräldraledighet 

  • Förmånsportal med över tusen förmåner och rabatter  

 

 

Mer om oss 

Är du redo för en ny utmaning? Välkommen med din ansökan! Ansökningar granskas löpande, så ansök idag! 

Rekryterande chef Marcelos Doverholt, marcelos.doverholt@hitachienergy.com och Andreas Wilhelmsson, andreas.wilhelmsson@hitachienergy.com svarar på dina frågor om tjänsten. Fackliga representanter – Unionen: Olle Ruzicka, +46 107383144; IF Metall: Kennet Andersson, +46 107-38 36 73.  Alla andra frågor kan riktas till Talent Partner Klara Dalrot, klara.dalrot@hitachienergy.com.  

Ubicación Ludvika, Dalarna County, Sweden
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-07-31
Número de referencia R0122682

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.