Selecciona tu región e idioma

Menú

Möjligheten
Hitachi Energy söker en Arbetsmiljösamordnare till teamet på Composites i Piteå. Composites är en del av enheten Transformers, där vi arbetar med utveckling och tillverkning av marknadsledande kompositisolatorer för högspännings- och ultrahögspänningsenheter. Våra kunder finns över hela världen, både inom och utanför Hitachi.

Som Environmental Specialist på Composites kommer ditt huvudsakliga ansvar vara att säkerställa efterlevnad av interna och externa policys och regler samt att vår verksamhet uppfyller ställda lagkrav då vi har en

miljöfarlig verksamhet. I denna position kommer du att spela en viktig roll i att utveckla miljöarbetet för att stödja hållbarhetsinitiativ inom företaget samt utveckla arbetet kring ISO 14001. Du kommer även att vara ansvarig för rapportering om utveckling och framsteg hos din avdelning.

På Composites kommer du att välkomnas till ett mångfaldigt team där vi uppmuntrar varandra att dela och utveckla våra kunskaper och expertis. Vi är intresserade av att lära oss mer om dig och vad du kan bidra med, så tveka inte att söka även om du inte uppfyller alla krav.

Dina ansvarsområden

  • Ansvara för uppföljning av verksamhetens miljötillstånd, anmälningspliktiga verksamheter samt säkerställa efterlevnad av miljöbalken och andra relevanta myndighetskrav.
  • Fungera som företagets kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheter, kommuner och andra externa intressenter i miljörelaterade frågor.
  • Driva och koordinera rapportering av miljödata, nyckeltal och lagstadgade rapporter till interna system och myndigheter.
  • Leda och stödja arbetet med kemikaliehantering, kemikalieriskbedömningar samt säkerställa efterlevnad av interna krav och gällande lagstiftning.
  • Utveckla, underhålla och förbättra verksamhetens miljöledningssystem enligt ISO 14001 samt säkerställa att processer och rutiner är ändamålsenliga och efterlevs.
  • Driva förbättringsinitiativ inom områden såsom avfallshantering, resurseffektivitet, utsläppsreducering och hållbar produktion.
  • Utbilda och coacha chefer och medarbetare i miljökrav, miljörisker och hållbara arbetssätt.
     

Din bakgrund

  • Universitetsutbildning inom miljö eller motsvarande kunskap förvärvad genom erfarenhet.
  • Erfarenhet av arbete med miljöefterlevnad, ISO-standard, hållbarhet, farligt avfall och kemikalier.
  • Erfarenhet av att driva och koordinera processer kopplade till miljöfrågor
  • God förståelse för incidenthantering, riskbedömningar och regelverksefterlevnad.
  • Förmåga att coacha, utbilda och stödja chefer och medarbetare i miljöfrågor.
  • Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i skrift och tal.

Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal
  • Flexibla arbetstider
  • Friskvårdsbidrag
  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy, både i Sverige och globalt
  • Mentor som stöd under introduktionsfasen
  • Olika utbildningar och kompetensutvecklingsmöjligheter
  • Mångfaldig arbetsplats med över 70 nationaliteter i Sverige
  • Tilläggsersättning vid föräldraledighet
  • Förmånsportal med tusentals rabatter och erbjudanden

Om du brinner för miljö och hållbarhet välkomnar vi dig att skicka in din ansökan idag!

Ansökningar kommer att granskas löpande, så vänta inte, ansök idag!

Rekryterande chef Jonas Holmgren, jonas.holmgren@hitachienergy.com svarar gärna

på dina frågor om tjänsten.

Fackliga företrädare – Sveriges Ingenjörer: Marcus Nordlund-Oja, +46 107-38

31 93; Unionen: Per Lidman, +46 107-38 98 66; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 10 7387043

Alla andra frågor kan ställas till Talent Acquisition Partner Elina Mannelqvist, elina.mannelqvist@hitachienergy.com

Ubicación Pitea, Norrbotten County, Sweden
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Legal, Compliance & Audit
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-08-11
Número de referencia R0135354

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.