Selecciona tu región e idioma

Menú

Möjligheten
Som HSE-specialist kommer ditt huvudsakliga ansvar vara att arbeta med och driva områdena hälsa, abetsmiljö, säkerhet och miljö, såväl som daglig hantering av fastighetsrelaterade uppgifter i vår användning av våra kontor, produktion och testlabb.

Huvudfokus för HSE-stödet är mot ledningsgrupp, linjefunktioner och processer.

Du välkomnas in i ett team där du har stor möjlighet att utveckla din egen roll i företaget. Alla har olika färdigheter och kompetenser och vi är intresserade av att lära oss mer om dig och vad du kan bidra med. Så om du är intresserad tveka inte att ansöka även om du inte uppfyller alla krav.

Hur du kommer göra skillnad

  • Driva och främja en stark HSE- och hållbarhetskultur inom ledningsgruppen samt coacha chefer och nyckelpersoner.
  • Ansvara för mål och handlingsplaner inom HSE, inklusive uppföljning och rapportering av KPI:er.
  • Övervaka och säkerställa efterlevnad av lagkrav samt interna HSE-ledningssystem.
  • Analysera intressentkrav, riskrapporter, incidenter och revisioner för att identifiera mönster, rotorsaker, risker och trender.
  • Leverera värdeskapande förbättringar och bidra med best practice inom HSE. Leda och driva kontinuerliga förbättringsinitiativ inom HSE-området.
  • Leda, stödja och facilitera riskbedömningar, incidentutredningar samt utbilda och coacha organisationen.
  • Utföra och stödja internrevisioner av ledningssystem mot kraven i ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 och ISO 50001:2018.
  • Driva och utföra fastighetsrelaterade uppgifter och aktiviteter på daglig basis, samt samordning med andra företag inom anläggningen.
  • Koordinera tvärfunktionella och enhetöverskridande samarbeten inom HSE området

Din Bakgrund

  • Vi värdesätter din personlighet högt och ser att du har ett positivt, strukturerat, flexibelt, drivande och proaktivt tänkesätt
  • Du har gedigen kommunikations- och påverkansförmåga för att möta och bygga förtroende med människor på olika organisationsnivåer
  • Då du kommer att ingå i en internationell miljö är både svenska och engelska ett måste, både i tal och skrift.
  • Du har en universitetsexamen inom kandidat- eller masterexamen, gärna inom hälsa och säkerhet, miljö, hållbarhet eller närliggande område. Brist på formell utbildning kan kompenseras av längre relevant erfarenhet och dokumenterade prestationer.
  • Kunskaper om svensk lagstiftning inom HSE området

Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal
  • Flexibla arbetstider
  • Sjukvård och friskvårdsbidrag
  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy både i Sverige och globalt
  • Mentor för att stödja dig under introduktionsfasen
  • Olika utbildningar och kurser som stödjer medarbetarutveckling
  • Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter som arbetar i Sverige
  • Kompletterande ersättning för föräldraledighet
  • Medarbetarportal med tusentals rabatter och förmåner
  • Fler förmåner kan vara kopplade till denna specifika roll

Mer om oss Känns detta intressant och utmanande? Ansökningar kommer att granskas löpande, så vänta inte – ansök idag!

Alla frågor kan riktas till Talent Acquisition Partner Eva Schölin, eva.scholin@hitachienergy.com

Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Nawzad Rashid, +46 107-38 91 48; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107-38 70 43; Unionen: Ingrid Rinaldo, +46 107-38 58 19.

Ubicación Vaesteras, Vastmanland County, Sweden
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Legal, Compliance & Audit
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-08-11
Número de referencia R0130373

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.