Selecciona tu región e idioma

Menú

Několik nových kolegů se už zaučuje, ale stále je tu prostor pro další posily. Máme nové zakázky, díky kterým rozšiřujeme kapacitu výroby komponent pro plynem izolované rozvodny (GIS) velmi vysokého napětí. Rádi bychom tak dali dobrou práci několika novým kolegům různých pracovních profesí. Nejedná se o klasickou výrobní linku, ale o kompletní skládání cca 30 různých modulů (precizní a relativně klidná práce, při které jste v pohybu).

Chcete vidět, kde byste mohli pracovat?

Přijďte se podívat přímo k nám do naší nové haly! Každou středu od 14:45 do 16:00 pořádáme Dny otevřených dveří v areálu Hitachi, najdete nás na ulici Vlastimila Pecha, naproti Thermofisheru a Rabenu, vedle zastávky Ericha Roučky.

Získáte jedinečnou příležitost poznat naše pracovní prostředí, nahlédnout do výroby a zeptat se na vše, co vás zajímá. Pokud vás některá z pozic zaujme, můžete se rovnou setkat s mistrem a absolvovat krátký pohovor.

Důležité: dostavte se prosím včas na hlavní recepci závodu Hitachi. Vstup do areálu a prohlídka probíhají společně a pozdější příchod nemusí být z bezpečnostních důvodů umožněn.

Doporučujeme vzít si s sebou životopis.

Těšíme se na vás!

HLAVNÍ SPECIFIKA PRÁCE

  • Skládání a montáž komponentů vysokonapěťových zapouzdřených rozvoden
  • Používání výkresové dokumentace a kusovníků pro správné sestavení modulů
  • Manipulace s menšími i většími komponenty i za pomocí elektrického nářadí např. jeřábů, utahovacích pomůcek atd.

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON TÉTO PRÁCE

  • Schopnost týmové práce (v kolektivu cca. 30 lidí), přirozená zodpovědnost, chuť pracovat
  • Technické myšlení a zručnost
  • Komunikativní znalost českého jazyka
  • Ochota práce na 2 směny (možnost i na 3 směny)
  • Zkušenost s manuální prací, výhodou VZV
  • Min. SOU

CO VÁM V HITACHI ENERGY NABÍZÍME

  • Stravenky / Dotované stravování ve výši 110 Kč,-/den
  • Měsíční nebo kvartální bonusy
  • Příplatky za odpolední a noční směnu nad rámec stanovený zákonem
  • Kafeterie nebo dotovaná Multisport karta 7000 Kč,-/rok
  • Příspěvek na Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření / Soukromé investiční životní pojištění Dlouhodobý investiční produkt dle výběru zaměstnance
  • Bonus za doporučení nového zaměstnance
  • Odměny k pracovním a životním jubileím
  • Slevy u vytipovaných obchodníků (Arval – sleva na operativní leasing, Edenred – Benzina/Orlen tankkarta – sleva na OHM v síti čerpacích stanic Benzina/Orlen, Datart, ČSOB, Raiffeisenbank)
  • Čisté a moderní pracovní prostředí
  • 5 týdnů dovolené
  • Zkrácená pracovní doba na 7,5 hod.
  • Narozeninové volno – 1 den
  • Volno s náhradou mzdy nad rámec zákona (svatba, stěhování, úmrtí člena rodiny)
  • Volno s náhradou mzdy pro osamělé rodiče pečující o dítě do 15 let: 1 den za kvartál
  • Rodina jménem T-Mobile Benefit: volání zdarma v rámci skupiny Benefit program
  • Vzdělávací kurz, školení

Ubicación Brno, Jihomoravský kraj, Czechia
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-08-13
Número de referencia R0137810

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.