Selecciona tu región e idioma

Menú

Vi söker nu en engagerad HSE-specialist till vår serviceorganisation i Ludvika. I denna roll kommer du att stödja vår lokala serviceenhet genom att driva en stark säkerhetskultur, säkerställa efterlevnad av Hitachi Energys standarder och möjliggöra kontinuerlig förbättring i vår verksamhet. Du kommer att arbeta nära chefer, tekniker och globala HSE-funktioner för att stärka lärande, förebygga incidenter och förbättra den övergripande HSE-prestandan.

"Du kommer att bli en del av en nybildad serviceaffärsenhet där vi bygger strukturer, standarder och kultur för framtiden. Detta ger dig en unik möjlighet att påverka hur vi arbetar med HSE från dag ett."

 

 Så här bidrar du

  • Främja en proaktiv HSE-kultur genom att vägleda medarbetare och chefer i dagliga HSE-beslut.
  • Leda och stödja rapportering av incidenter, utredningar och uppföljning av lärdomar.
  • Genomföra interna HSE-revisioner och säkerställa efterlevnad av Hitachi Energys standarder samt lokala lagkrav.
  • Analysera HSE-prestanda med hjälp av digitala verktyg (PowerBI, Intelex) för att identifiera trender och förbättringsmöjligheter.
  • Faciliterar riskbedömningar, utbildningsaktiviteter samt säkerställer att rätt HSE-verktyg och utrustning finns tillgängliga och används.
  • Driva implementering av HSE-program, initiativ samt framsteg mot viktiga HSE-mål och KPI:er.

 

Din Bakgrund

  • Erfarenhet av arbete inom HSE-roller i industriella, service-, produktions- eller tekniska miljöer.
  • God förståelse för incidenthantering, riskbedömningar och regelverksefterlevnad.
  • Förmåga att coacha, utbilda och stödja chefer och medarbetare i HSE-frågor.
  • Trygg i att arbeta med data, dashboards och digitala HSE-system (PowerBI, Intelex eller liknande).
  • Strukturerad, proaktiv och bekväm med att arbeta i en snabbföränderlig miljö med skiftande prioriteringar.
  • Flytande engelska; svenska är meriterande

 
Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal
  • Flexibla arbetstider
  • Friskvårdsbidrag
  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy, både i Sverige och globalt
  • Mentor som stöd under introduktionsfasen
  • Olika utbildningar och kompetensutvecklingsmöjligheter
  • Mångfaldig arbetsplats med över 70 nationaliteter i Sverige
  • Tilläggsersättning vid föräldraledighet
  • Förmånsportal med tusentals rabatter och erbjudanden

Mer om oss

Är du redo att börja på Hitachi Energy och få en karriär utan gränser – på en arbetsplats där du kan vara dig själv? Då är vi redo för dig! Urval sker löpande, så vi uppmuntrar dig att ansöka redan idag.

Rekryterande chef Graham Enever (graham.enever@hitachienergy.com) svarar på frågor om tjänsten. Fackliga representanter Sveriges Ingenjörer: Anna Sävenstedt, +46 (73) 0669908, Unionen: Karin Ulvemark, +46 107-38 51 42, Ledarna: Frank Hollstedt, +46 10 7387048

Övriga frågor kan riktas till Talent Acquisition Partner Kevin Galloway (Kevin.Galloway@hitachienergy.com).

Ubicación Ludvika, Dalarna County, Sweden
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Legal, Compliance & Audit
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-08-14
Número de referencia R0122337

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.