Selecciona tu región e idioma

Menú

Möjligheten

Är du en serviceinriktad ingenjör som vill få möjligheten att resa världen över och bidra till den gröna energiomställningen? Välkommen till Network Control på Hitachi Energy! Network Control utvecklar ledande system för nätverksstyrning och kontroll, med lösningar för hantering av planerade och oplanerade avbrott, produktions-, transmissions- och distributionssystem, SCADA-system samt processkontroll för planering, prognostisering och den dagliga driften.

Vi söker nu en systemingenjör med bred kompetens som kan ansvara för flera av installations- och integrationsaktiviteterna i våra projektleveranser. Arbetet omfattar både leverans av professionella tjänster inom våra projekt och vidareutveckling av våra installationsmetoder och systemlösningar. Den största delen av arbetet utförs på vårt kontor och i vår testmiljö, men du kommer även att delta vid driftsättning hos våra kunder.

Vi vill gärna lära känna dig och höra vad du kan bidra med, så tveka inte att söka även om du inte uppfyller alla kriterier eller befinner dig i starten av din karriär. Här väntar ett engagerat team med stark samarbetskultur och medarbetare från olika bakgrunder som ser fram emot att välkomna dig.

Dina ansvarsområden

  • Installera, konfigurera, testa och driftsätta system inom våra projektleveranser.
  • Sätta upp och administrera system- och säkerhetsmiljöer, inklusive Active Directory, Kerberos, Group Policy och DNS.
  • Installera olika programvarukomponenter och tredjepartsprodukter för systemplattformar, databaser och cybersäkerhetsfunktioner.
  • Konfigurera och testa SCADA-funktioner.
  • Implementera felkorrigeringar och systemuppgraderingar hos kunder.
  • Underhålla och uppdatera projektens utvecklingsmiljöer med kundanpassningar och projektspecifika avvikelser, inklusive källkod, konfigurationsfiler och installationspaket.
  • Ta fram tydlig och detaljerad dokumentation av systemkonfigurationer, såsom systemdiagram, konfigurationsbeskrivningar, dimensionering och användarpolicyer.
  • Delta i FAT (Factory Acceptance Test) och SAT (Site Acceptance Test) i nära samarbete med våra kunder, inklusive genomförande av kundutbildningar.

Din Bakgrund

  • Erfarenhet av installation och systemadministration av Linux- och Windows-servrar, både i fysiska och virtuella miljöer (VMware och Hyper-V).
  • Högskole- eller universitetsutbildning inom mjukvaruutveckling, datateknik eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
  • Erfarenhet av installation och arbete med Network Manager eller liknande SCADA-, EMS- eller DMS-system.
  • Ett kreativt och lösningsorienterat arbetssätt, med förmåga att söka information, lösa tekniska problem samt förstå och skriva i minst ett skriptspråk, exempelvis PowerShell, Linux Shell, Perl eller VBS.
  • Erfarenhet av installation och konfigurering av datorer och servrar, inklusive IP- och nätverkskonfiguration, firmwareuppdateringar, diskhantering och partitionering samt installation och säkerhetshärdning av operativsystem.
  • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Mer om oss
Vi tror att framgångsrikt arbete växer fram i en arbetsmiljö där människor känner sig genuint sedda och uppskattade. Våra förmåner är utformade för att skapa verkligt värde för varje medarbetare och bidra till engagemang, prestation och utveckling. Genom att prioritera välmående bygger vi en arbetsplats där både individens och verksamhetens framgång kan utvecklas tillsammans.
 

Vårt förmånserbjudande omfattar vanligtvis:

  • Kollektivavtal, tjänstepension samt möjlighet till löneväxling för pension (ITP1 och ITP2).
  • Grupplivförsäkring och kompletterande försäkringar.
  • Flextid och möjlighet att samla arbetstidsförkortning i en tidsbank.
  • Hybridarbete samt bidrag för att inrätta en arbetsplats i hemmet (efter överenskommelse med närmaste chef).
  • Företagshälsovård och friskvårdsbidrag.
  • Privat sjukvårdsförsäkring inklusive bidrag för tandvård, glasögon och kontaktlinser (egenavgift på 140 kr per månad via löneavdrag).
  • Program för psykologiskt stöd och välbefinnande.
  • Kompletterande ersättning vid föräldraledighet.
  • Utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser som stödjer medarbetarnas utveckling.
  • Interna karriärmöjligheter, både inom Sverige och internationellt.
  • Tillgång till en förmånsportal med tusentals rabatter och förmånliga erbjudanden.

Observera att ovanstående endast är ett urval av våra förmåner. Förmånernas omfattning kan variera beroende på befattningsnivå, arbetsort och anställningsform. Rätten till olika förmåner regleras av lokala bestämmelser och villkor.

Rekryterande chef Philip Dahlin, philip.dahlin@hitachienergy.com svarar gärna på dina frågor om tjänsten.

Fackliga företrädare – Sveriges Ingenjörer: Jan Skogeby, + 46107381642 ; Unionen: Karin Ulvemark, +46 107-38 51 42 ; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 10 7387043

Alla andra frågor kan ställas till Talent Acquisition Partner Elina Mannelqvist, elina.mannelqvist@hitachienergy.com
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
Fecha de publicación 2026-08-18
Número de referencia R0120950

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.