Selecciona tu región e idioma

Menú

Möjligheten

Vill du arbeta med marknadsledande tillverkning och utveckling av kompositisolatorer på Hitachi Energy’s kompetenscentrum för högpresterande polymera fiberkompositer i Piteå? Vi utvecklar och tillverkar marknadsledande kompositisolatorer för högspännings- och ultrahögspänningsapparater. Vår kärnkompetens är mekaniska, elektriska, och fysikaliska egenskaper och tillverkningsprocesser för högpresterande polymera kompositmaterial. Våra kunder finns över hela världen, både inom och utanför Hitachi.

I rollen som produktionsledare hos oss får du möjlighet att påverka, ta ansvar och bidra till kvalitet, effektivitet och säkerhet. Du kommer att leda och stötta ditt team samt bidra till en positiv arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas. Du säkerställer att produktionen följer uppsatta mål och rutiner. Du hanterar dagliga utmaningar samt hittar lösningar som driver produktionen framåt.



Hur du kommer att påverka
 

  • Personalansvar för ditt team samt ansvarig för att bygga och utveckla dina medarbetare och driva processförbättringar samt skapa en trygg och säker arbetsmiljö.
  • Arbeta mot uppsatta mål gällande hälsa och säkerhet, produktivitet, leveranssäkerhet och kvalitet.
  • Delta i interna projekt och fortsätta utveckla verksamheten.
  • Ta fram enhetens tillvägagångsätt och se till att den kommuniceras, diskuteras och implementeras i ditt team.
  • Arbeta tillsammans med ditt team och andra enheter för att hitta lösningar och bidra till effektiva arbetssätt.
  • Du delar Hitachi Energy’s grundläggande värderingar kring säkerhet och integritet, vilket innebär att du tar ansvar för dina egna handlingar samtidigt som du känner ansvar för dina kollegor och affärsverksamheten

     

Din bakgrund
 

  • Du har tidigare erfarnhet av ledarskap inom produktion i tillverkningsindustrin.
  • Tidigare erfarenhet från produktionsmiljö och en god förståelse för industri samt produktionsplanering, resursfördelning och processopimering.
  • Förmåga att leda team mot uppsatta mål och ständiga förbättringar
  • Erfarenhet av att samarbeta med andra enheter
  • God kunskap om säkerhets-, kvalitets- och effektivtetsarbete i tillverkningsindustrin
  • Flytande i svenska och engelska i tal och skrift

Vi söker dig som är både driven och målinriktad men också lyhörd och engagerad. Du coachar ditt team mot gemensamma mål. Du gillar att motivera andra och skapa en arbetsmiljö där alla trivs och vill leverera.

Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal
  • Flexibla arbetstider
  • Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy i Sverige såväl som globalt
  • Utbildningar och kurser som bidrar till personlig och professionell utveckling
  • Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter representerade inom den svenska organisationen
  • Kompletterande bidrag vid föräldraledighet
  • Förmånsportal med över tusen förmåner och rabatter


 

Mer om oss

Är du redo för en ny utmaning? Välkommen med din ansökan!

Med anledning av semestertider kan svar komma att dröja. Återkoppling förväntas ske under augusti månad.

Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Marcus Nordlund-Oja, +46 107-38 31 93; Ledarna: Frank Hollstedt, + 46 107-38 70 43; Unionen: Per Lidman, +46 73 0500 603.

Alla andra frågor kan riktas till Talent Partner Alma Fahgén, alma.fahgen@hitachienergy.com

Ubicación Pitea, Norrbotten County, Sweden
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Management
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-08-18
Número de referencia R0134023

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.