Selecciona tu región e idioma

Menú

Senior Commissioning Engineer

Du kommer att vara en del av ett engagerat och skickligt driftsättningsteam inom vår Grid Integration-verksamhet - Nordic OU (Sverige, Finland och Danmark). Som driftsättningsingenjör är du ansvarig för aktiviteter före driftsättning och driftsättning i våra projekt (t.ex. HV-understationer för allmännyttiga företag, industri, datacenter etc.) Du kommer också att ha möjlighet att förbättra vår kvalitet och våra kostnader genom att bidra till den grundläggande designplattformen, våra driftsättnings- och teknikprocesser och verktyg.   

Vi söker en mängd olika personer till vårt team, så tveka inte att ansöka även om du inte uppfyller alla krav. Vi är intresserade av att lära oss mer om dig och vad du kan bidra med. Eftersom vi levererar en mängd intressanta projekt inom transformatorstationsbranschen (inom Sverige, Finland och Danmark, och även vissa exportprojekt), ger detta dig möjlighet att prova och bevisa dig själv i olika ingenjörsroller och att ha en bra balans mellan kontors- och platsarbete, resor och ditt privatliv.

Dina ansvarsområden

  • Utföra testning och driftsättning av HV- och MV-understationer, inklusive HV/MV-ställverk, transformatorer, AC&DC Aux-system, kontroll- och skyddssystem etc.

  • Deltar i möten före idrifttagning, planering och förberedelse av dokumentation.

  • Följa instruktionerna för elsäkerhet och andra HSE-instruktioner i enlighet med Hitachis/kundens krav.

  • Samordna driftsättningsaktiviteterna på plats tillsammans med projektledaren, platschefen och projektledaren för teknik.

  • Stödja anbudsgivning genom att tillhandahålla driftsättningsplan och tids- och kostnadsuppskattning.

  • Fungera som driftsättningsledare/chef i särskilda projekt, om så utses.

  • Utveckla ingenjörer på nybörjarnivå genom att dela med sig av kunskap och erfarenhet.

  • Efterleva Hitachi Energys kärnvärden säkerhet och integritet, vilket innebär att vi tar ansvar för oss själva samtidigt som vi bryr oss om våra kollegor och vår verksamhet.

Din bakgrund

  • En kandidatexamen eller högre inom området elektroteknik eller liknande

  • Några års arbetslivserfarenhet av driftsättning av transformatorstationer.

  • Stark kompetens inom testning på plats av nyckelkomponenter i understationer.

  • Erfarenhet av inställningar och testning av reläskydd (t.ex. RET670/REF615)

  • Erfarenhet och kunskap om testning i digitala stationer enligt IEC 61850 är ett plus.

  • Erfarenhet av projekt inom substationsteknik från anbudsstadiet hela vägen till laboratorietestning och implementering på plats

  • Du har en stark känsla för säkerhet, kvalitet och ansvar och är villig att dela med dig av kunskap och erfarenhet.

  • Du behärskar engelska flytande i både tal och skrift. Kunskaper i svenska, finska eller danska är ett plus.

Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal

  • Flexibel arbetstid

  • Friskvård och friskvårdsbidrag

  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy både i Sverige och globalt

  • Mentor som stöttar dig under hela introduktionsfasen

  • Olika kurser och utbildningar som stödjer medarbetarnas utveckling

  • Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter som arbetar i Sverige

  • Kompletterande ersättning för föräldraledighet

  • Förmånsportal för anställda med tusentals rabatter och förmåner

  • Fler förmåner kan vara kopplade till denna specifika roll

Ytterligare information

Är du redo för en ny spännande utmaning? Låter ovanstående beskrivning som dig? Vår urvalsprocess sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsens sista ansökningsdag. Så om du är intresserad - vänta inte, ansök redan idag!

Rekryteringschef Branko Planojevic, branko.planojevic@hitachienergy.com svarar på dina frågor om tjänsten. Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Nawzad Rashid, +46 107-38 91 48; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107-38 70 43; Unionen: Karin Ulvemark, +46 107-38 51 42 eller Ingrid Rinaldo, +46 107-38 58 19.

Ubicación Vaesteras, Vastmanland County, Sweden;
Middelfart, Middelfart, Denmark;
Vaasa, Ostrobothnia, Finland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo Hybrid
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-08-19
Número de referencia R0089693

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.