Selecciona tu región e idioma

Menú

Die Möglichkeit

Hitachi Energy High Voltage Products ist der weltweit anerkannte Spezialist für Energieübertragung und Energieverteilung. Die Serviceeinheit ist für den weltweiten After Sales Support von Generatorenschutzschaltersystemen (GCB) und gasisolierten Schaltanlagen (GIS) inklusive Schulungen, Installation und Inbetriebnahme, planmäßiger Wartung, Zusatzleistungen, Troubleshooting, Erweiterungen, Umbauten und Austausch zuständig.

Service ist der Schlüssel zum Erfolg. Als Kollege/-in in unserem weltweit tätigen Service Team schätzen Sie die selbstständige, abwechslungsreiche und lösungsorientierte Arbeit. Nach einer vielseitigen, praxisorientierten Ausbildung in der Schweiz und im Ausland, werden Sie rund um den Globus GIS Installationen und Wartungen leiten. Es erwartet Sie eine technisch herausfordernde Stelle in einem multikulturellen Umfeld.

Das können Sie bewirken

  • Leitung von multikulturellen Baustellen weltweit für gasisolierte Schaltanlagen für das Spannungslevel von 110KV – 550KV

  • Verantwortlich für die erfolgreiche Durchführung der vor Ort Installation, Wartungen und Reparaturen unter Einhaltung vertraglicher Termine und unter Berücksichtigung lokaler gesetzlicher Vorgaben

  • Verantwortlich für die Qualität der vor Ort ausgeführten Arbeiten mittels Qualitätskontrolle und Beurteilung der Fähigkeiten von lokalen Hilfskräften

  • Durchführen von Produkttraining vor Ort am Produkt und während der Installation

  • Verantwortlich für die Evaluierung von Risiken und deren Minimierung.

  • Koordination und Anweisung von Arbeitskräften

  • Kostenkontrolle der eingesetzten Ressourcen und regelmäßiges Rapportieren an die Projektleitung

  • Aktives Mitarbeiten an Prozessverbesserungen und proaktives Ergreifen von Maßnahmen zur Effizienzsteigerung der Tätigkeiten vor Ort

Ihr Hintergrund

  • Abgeschlossene Lehre in der Metallbau-, Elektro- oder Automobilbranche

  • Elektrotechnische Grundkenntnisse sind ein Muss, elektrotechnische Weiterbildung von Vorteil

  • Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Montage- und Inbetriebsetzungsbereich

  • Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse, mindestens B2

  • Bereitschaft zu nationalen und vor allem internationalen weltweiten Einsätzen mit bis zu 80 % Reisetätigkeit

  • Flexibler, belastbarer und kommunikativer Teamplayer

  • Flair für pragmatische und unkonventionelle Lösungssuche mit hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards

Mehr über uns

  • Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben mit viel Gestaltungsspielraum

  • Attraktive Möglichkeiten zur Weiterbildung und persönlichen Entwicklung

  • Interessante und vielfältige Tätigkeiten/Projekte – auch mit Auslandseinsätzen

  • Eingespieltes und dynamisches Team

  • Offene Unternehmenskultur

  • Attraktives Leistungspaket inklusive fixer Vergütung, Reise- und Verpflegungskosten sowie Mitspracherecht bei der Wahl der Unterkunft

Ubicación Zurich, Zurich, Switzerland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-08-26
Número de referencia R0123799

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.