Selecciona tu región e idioma

Menú

Möjligheten  

Vill du jobba med varierande arbetsuppgifter i ett brett team som arbetar med ständiga förbättringar? Vi producerar ventiler till högspänningsprojekt inom Hitachi Energy HVDC. Vår marknad är global. Hitachi Energy är världens ledande leverantör av kraft- och automationsprodukter, -system och servicelösningar för hela värdekedjan från kraftgenerering till överföring och distribution av elkraft. Erbjudandet omfattar transformatorer, högspänningsprodukter, system för kraftöverföring samt lösningar och automation för integration och sammanlänkningar av elnät – för att möjliggöra ett starkare, smartare och grönare elnät. Du blir en del av ett team med engagerade människor och hos oss får du ett roligt och energirikt arbete med många kontakter i dagliga arbetet.  

 

Hur du kommer att påverka  

  • Som montör är dina arbetsuppgifter varierande med olika ansvarsområden.  

  • Truck och traverskörning  

  • Du blir en viktig del i våra montagelinjer vilket är hjärtat i vår verksamhet.  

  • Du kommer att jobba inom en av världens mest framgångsrika tillverkningsenheter av ventiler för HVDC.  

  • Du delar Hitachi Energy’s grundläggande värderingar kring säkerhet och integritet, vilket innebär att du tar ansvar för dina egna handlingar samtidigt som du känner ansvar för dina kollegor och affärsverksamheten.  

  

Din bakgrund  

  • För att trivas som montör har du ha ett teknikintresse, meriterande med tidigare erfarenhet av montage och arbete i produktionsmiljö.  

  • Det är viktigt att du kan hantera förändringar med flexibilitet, glädje och engagemang.  

  • Du är kvalitets- och resultatfokuserad med god kommunikationsförmåga.  

  • Du är lyhörd, innovativ och har en stark vilja att förbättra och förmåga att motivera andra. 

 

Mer om oss  

Vårt förmånspaket för våra tjänster omfattar i allmänhet: 

  • Kollektivavtal, tjänstepension samt möjlighet till löneväxling till pension (för ITP1 och ITP2). 

  • Grupplivförsäkring och ytterligare försäkringar. 

  • Flextid och arbetstidsförkortning som sparas i en tidbank. 

  • Hybridarbete samt bidrag för att inrätta en arbetsplats i hemmet (i överenskommelse med närmaste chef). 

  • Sjukvårds- och friskvårdsbidrag. 

  • Privat sjukvårdsförsäkring inklusive bidrag för tandvård, glasögon och kontaktlinser (medarbetaren betalar 140 kr/månad via löneavdrag). 

  • Program för psykologiskt stöd. 

  • Kompletterande ersättning vid föräldraledighet. 

  • Olika utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser som stödjer medarbetarnas utveckling. 

  • Interna karriärmöjligheter både inom Sverige och internationellt. 

  • Medarbetarportal med tusentals rabatter och förmåner. 

Ovanstående förmåner är endast ett urval och kan variera beroende på befattningsnivå, geografisk placering och anställningsform. Rätten till förmånerna regleras av lokala bestämmelser. 

 

 

Är du redo för en ny spännande möjlighet? Ta chansen och sök idag! Ansökningar granskas löpnade!  

Frågor kan ställas till Talent Partner, Louise Hindrikes, louise.hindrikes@hitachienergy.com   

 

Fackliga kontaktpersoner - Unionen: Fredrik Holmgren, +46 107-38 21 85; IF Metall: Ronnie Djupman, +46 107-38 36 31.  

Ubicación Ludvika, Dalarna County, Sweden
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-08-26
Número de referencia R0142045

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.