Selecciona tu región e idioma

Menú

Mahdollisuus

Hitachi Energy rakentaa Mustasaaren Vikbyhyn uuden, yli 170 miljoonan euron arvoisen tuotanto- ja teknologiakeskuksen. Vuonna 2027 valmistuvaan Hitachi Energy Park- nimeä kantavaan keskukseen on rakenteilla uusi huipputeknologiaa edustava muuntajatehdas, jonka myötä muuntajien tuotanto- ja testauskapasiteetti kaksinkertaistuu Suomessa. Se tulee sisältämään myös modernit toimisto- ja testaustilat yhtiön sähköistysprojektien ja automaatio- ja ohjelmistokehityksen ammattilaisille​.


Etsimme nyt joukkoomme teknistä isännöitsijää mielenkiintoiseen ja monipuoliseen tehtävään. Tässä roolissa pääset vastaamaan uusien, valmistuvien tilojemme teknisestä isännöinnistä. Tässä roolissa vastuullasi on varmistaa, että kiinteistöjä hoidetaan tehokkaasti, kestävästi ja voimassa olevien lakien ja vaatimusten mukaisesti. Teet tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa varmistaaksesi toiminnan sujuvuuden ja jatkuvan kehittämisen.


Vastuualueesi

  • Vastaat kiinteistöjen teknisestä käytöstä, kehittämisestä ja päivittäisestä kunnossapidosta.
  • Toteutat energiatehokkuuden optimointia ja käynnistät toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi.
  • Osallistut budjettityöhön ja seuraat kiinteistöjen taloudellisia tuloksia.
  • Osallistut muutostöihin sekä saneeraus- ja kehityshankkeisiin.
  • Suunnittelet, koordinoit ja seuraat kunnosspitosuunnitelmia ja teknisiä toimenpiteitä.
  • Käsittelet saapuvia laskuja ja varmistat niiden asianmukaisen kirjanpidon.
  • Laadit investointeihin liittyviä päätöksentekoaineistoja ja laskelmia sekä edistät energia- ja kehittämishankkeita.
  • Varmistat, että lakia, viranomaisvaatimuksia ja sisäisiä ohjeita noudatetaan sekä osallistut ympäristösertifiointityöhön ja toimintäjärjestelmien päivittämiseen.
     

Odotamme sinulta

  • Koulutusta kiinteistötekniikan, energian, LVI-tekniikan, sähkötekniikan alalta tai vahvaa alalta saatua kokemusta.
  • 5–10 vuoden käytännön kokemusta kaupallisten kiinteistöjen (toimisto-, teollisuus- tai julkisten kiinteistöjen) teknisestä hallinnasta/käytöstä.
  • Kokemusta vuokralaisten toiveiden mukaisista muutostöistä, peruskorjauksista ja parannushankkeista esiselvityksestä ja budjetoinnista toteutukseen ja luovutukseen asti.
  • Aikaisempaa kokemusta budjetoinnista, ennusteista, avainlukujen seurannasta (energia, käyttökustannukset, kunnossapito) sekä laskujen käsittelystä ja sopimusten seurannasta.
  • Hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.
  • B-ajokorttia.

Lisätietoja meistä


Valmis uusiin haasteisiin? Hae tehtävään 27.9.2026 mennessä. Huomioithan, että paikka täytetään heti sopivan ehdokkaan löydyttyä. Lisätietoja tehtävästä antaa rekrytoiva esihenkilö, Jukka Auranen, puh. 050 3341253.

Ubicación Vaasa, Ostrobothnia, Finland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-08-27
Número de referencia R0141689

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.