Selecciona tu región e idioma

Menú

Field Service Technician / Elektrotechnisch monteur (f/m/d)

De Kans 

Bij Hitachi Energy werk je mee aan een duurzame energietoekomst voor iedereen. Voor onze activiteiten in België zijn we op zoek naar een enthousiaste Field Service Technician. In deze rol installeer, onderhoud en herstel je hoogspanningsapparatuur op locaties van klanten. Je draagt bij aan een veilige, betrouwbare en efficiënte werking van onze systemen en bent een belangrijke schakel in onze serviceorganisatie.

Wat je gaat doen:

  • Installeren, testen, inspecteren en onderhouden van apparatuur zoals transformatoren, schakelaars en andere hoogspanningsinstallaties.

  • Storingen analyseren en oplossen met behulp van gespecialiseerde meet- en diagnoseapparatuur.

  • Uitvoeren van dringende interventies om stilstand bij klanten tot een minimum te beperken.

  • Klanten ondersteunen en adviseren over het correct gebruik en onderhoud van de installaties.

  • Opstellen van duidelijke en nauwkeurige servicerapporten.

  • Werken volgens de geldende veiligheidsvoorschriften, procedures en kwaliteitsnormen van Hitachi Energy.


Jij bent:

  • Nauwkeurig en goed georganiseerd.

  • Proactief en oplossingsgericht.

  • Klantgericht en communicatief sterk.

  • Vaardig in het werken met MS Office-toepassingen.


Jouw achtergrond:

  • Een bachelor- of graduaatsdiploma in Elektrotechniek of een vergelijkbare technische richting.

  • Ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur binnen de energie-, industriële of technische sector.

  • Een goede kennis van elektrische installaties, elektrische schema's en energiesystemen.

  • In het bezit van een rijbewijs B en bereid om te reizen binnen België en indien nodig naar het buitenland.

  • Een goede beheersing van het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk. Kennis van het Frans is een plus.

  • Kennis van elektrische veiligheidsvoorschriften en industriële veiligheidsnormen.

  • Een VCA-certificaat of de bereidheid om dit te behalen.


Wat wij bieden:

  • 32 verlofdagen.

  • Een bedrijfswagen met tank- of laadkaart.

  • Vakantiegeld en een eindejaarspremie.

  • Groepsverzekering en hospitalisatieverzekering.

  • Mogelijkheden voor opleiding, ontwikkeling en doorgroei, bijvoorbeeld naar functies zoals Commissioning Engineer of Project Manager.

  • De kans om te werken bij een snelgroeiende, internationale marktleider met een open bedrijfscultuur en betrokken collega's.


Bij Hitachi Energy krijg je de kans om een directe bijdrage te leveren aan de energietransitie en tegelijkertijd je professionele vaardigheden verder te ontwikkelen. Klaar om impact te maken? Solliciteer vandaag nog!

Ubicación Zaventem, Flemish Brabant, Belgium
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo Hybrid
Experiencia Entry Level
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-08-27
Número de referencia R0137208

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.