Selecciona tu región e idioma

Menú

Site Manager/Kierownik Budowy - Stacje Elektroenergetyczne HV/MV[K/M/N]

Grupa produktowa Grid & Power Quality Solutions and Service firmy Hitachi Energy jest światowym liderem w dostarczaniu rozwiązań w zakresie połączeń sieciowych i jakości energii, które umożliwiają naszym klientom budowanie bardziej zrównoważonego, elastycznego i bezpiecznego systemu energetycznego. Wykorzystujemy nasze długoletnie przywództwo technologiczne, ogromną wiedzę w zakresie integracji, ogromną bazę zainstalowanych urządzeń oraz globalny zasięg, aby dostarczać naszym klientom rozwiązania o wartości cyklu życia przy najniższym ryzyku. Nasi klienci pochodzą z sektorów użyteczności publicznej, odnawialnych źródeł energii, przemysłu, transportu, centrów danych i infrastruktury.

Nasza działalność w Europie obejmuje ponad 1000 wykwalifikowanych specjalistów skoncentrowanych na kluczowych obszarach wiedzy i jest obecna w 16 krajach.

W biznesie Grid & Power Quality Solutions and Service w Europie (HBUEU) różnorodność napędza naszą kulturę innowacji i współpracy. Nasza wiodąca technologia i silna pozycja rynkowa pozwalają nam osiągać cele wzrostu w transformacji energetycznej w obecnych i rosnących segmentach rynku, takich jak wodór, centra danych i e-mobilność.

Dołącz do naszego zespołu!

Stanowisko: Site Manager/Kierownik Budowy (Stacje Elektroenergetyczne HV/MV).

 

Twój wpływ:

·       Zarządzanie i koordynacja wszystkich prac realizowanych na placu budowy zgodnie z harmonogramem, budżetem i wymaganiami kontraktowymi.

·       Nadzór nad realizacją projektów związanych ze stacjami elektroenergetycznymi, instalacjami HV/MV oraz infrastrukturą energetyczną.

·       Zapewnienie zgodności wykonywanych prac z dokumentacją projektową, standardami jakości oraz wymaganiami klienta.

·       Monitorowanie postępu prac oraz identyfikowanie i wdrażanie działań korygujących w przypadku odchyleń od planu.

·       Zarządzanie bezpieczeństwem na budowie oraz promowanie kultury „Zero Incydentów” zgodnie z wymaganiami HSE.

·       Koordynacja i nadzór nad pracą podwykonawców oraz dostawców realizujących prace na budowie.

·       Zarządzanie harmonogramem realizacji projektu oraz współpraca z zespołem projektowym w zakresie planowania i optymalizacji działań.

·       Reprezentowanie firmy wobec klienta, inwestora, podwykonawców, partnerów konsorcjalnych i lokalnych władz.

·       Identyfikacja oraz zarządzanie ryzykami projektowymi, kosztami i zmianami wpływającymi na realizację inwestycji.

·       Kierowanie zespołem budowy oraz zapewnienie efektywnej współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu.

 

Twoje doświadczenie:

·       Minimum 5 lat doświadczenia w zarządzaniu budową, montażem, uruchomieniami lub realizacją projektów w sektorze elektroenergetycznym.

·       Doświadczenie przy projektach związanych ze stacjami elektroenergetycznymi, instalacjami HV/MV, systemami HVDC, OZE lub infrastrukturą przemysłową.

·       Praktyczna znajomość procesów budowlanych, montażowych i uruchomieniowych w branży energetycznej.

·       Doświadczenie w zarządzaniu podwykonawcami oraz koordynacji prac wielu wykonawców w środowisku projektowym.

·       Umiejętność zarządzania harmonogramem, kosztami, ryzykiem oraz realizacją kamieni milowych projektu.

·       Znajomość wymagań kontraktowych, zarządzania zmianą oraz procesów roszczeniowych.

·       Dobra znajomość przepisów prawa budowlanego, prawa pracy oraz wymagań związanych z bezpieczeństwem pracy (HSE).

·       Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: elektrotechnika, energetyka, automatyka lub pokrewne.

·       Uprawnienia budowlane oraz znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę w międzynarodowym środowisku.

·       Wysoko rozwinięte umiejętności przywódcze, komunikacyjne i negocjacyjne oraz gotowość do pracy na projektach realizowanych na terenie całego kraju.

Mile widziane

  • Certyfikaty z zakresu zarządzania projektami (PMP, PRINCE2 lub równoważne).
  • Certyfikaty związane z bezpieczeństwem pracy i zarządzaniem budową.
  • Doświadczenie w realizacji projektów dla sektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

 

W Hitachi Energy wierzymy, że nasi pracownicy są fundamentem naszego sukcesu. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wspierające i inkluzywne środowisko pracy, atrakcyjny pakiet wynagrodzeń oraz możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Nasz pakiet benefitów został stworzony z myślą o wspieraniu pracowników zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

 

Pakiet benefitów oferowany na tym stanowisku zazwyczaj obejmuje:

  • Samochód służbowy.
  • Prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie na życie.
  • Dostęp do programów sportowych i prozdrowotnych.
  • Dostęp do platformy benefitowej oferującej zniżki i dodatkowe korzyści.
  • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).
  • Sprzęt do pracy zdalnej lub dofinansowanie do organizacji stanowiska pracy w domu.
  • Dofinansowanie do okularów korekcyjnych i soczewek kontaktowych.
  • Wydarzenia firmowe oraz aktywności integracyjne.
  • Program wsparcia psychologicznego.
  • Bezpłatny parking.

W zależności od stanowiska, poziomu zaszeregowania oraz potrzeb biznesowych mogą obowiązywać również dodatkowe benefity.Szczegółowe informacje na temat oferowanych świadczeń zostaną przekazane podczas procesu rekrutacyjnego.

Ubicación Warsaw, Masovian, Poland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Entry Level
Función laboral Project | Program Management
Contrato Fixed Term Contract (Fixed Term)
Fecha de publicación 2026-09-01
Número de referencia R0104235

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.