Selecciona tu región e idioma

Menú

Konstruktor_ka systemów automatyki transformatorów mocy

Centrum Usług Inżynieryjnych w Łodzi jest częścią Hitachi Energy, które łączy w sobie ponad 250-letnie doświadczenie dwóch światowych liderów w branży energetyki. Zatrudnia około 36 000 osób w 90 krajach.

Nasz łódzki zespół tworzy jeden z kluczowych działów projektowych marki. Specjalizujemy się w projektowaniu transformatorów różnego typu, które trafiają do klientów na całym świecie. Dzięki temu zapewniamy globalne bezpieczeństwo energetyczne milionom ludzi.

O dobrą energię dbamy też w naszym biurze. Czeka na Ciebie pełny proces wdrożenia i wsparcie zespołu, który ma mnóstwo wiedzy do przekazania!

Stanowisko: Konstruktor_ka systemów automatyki transformatorów mocy

Lokalizacja: Łódź (hybryda)

Twój wpływ

  • Przygotowanie projektów szaf sterowniczych i instalacji elektrycznej dla transformatorów mocy zgodnie ze specyfikacją przedstawioną przez Klienta
  • Składanie zamówień na elementy wyposażenia szafy sterowniczej i instalacji elektrycznej
  • Ocena i minimalizacja ryzyk technicznych związanych z realizacją projektów
  • Ścisła współpraca z członkami międzynarodowego zespołu w zakresie przygotowywanych projektów

Twoje doświadczenie

  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowany Wydział Elektryczny)
  • Umiejętność czytania schematów elektrycznych, znajomość zagadnień z zakresu sterowania
  • Znajomość języka angielskiego oraz polskiego
  • Umiejętność obsługi programów CAD
  • Odpowiedzialność, samodzielność i terminowość
  • Umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej
  • Umiejętność analitycznego myślenia oraz szybkiego rozwiązywania problemów
  • Znajomości oprogramowania do wspomagania projektowania elektrycznego DS-E3, WSCAD lub EPLAN będzie dodatkowym atutem

Więcej o nas

Jesteśmy dumni z oferowania kompleksowego zakresu konkurencyjnych korzyści wspierających Twoje finanse, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz rozwój osobisty. Chcemy, abyś naprawdę rozwijał/-a się z nami, zarówno w pracy, jak i poza nią.

Więcej informacji możemy dostarczyć podczas procesu rekrutacji.

Benefity

  • Prywatna opieka medyczna
  • Ubezpieczenie na życie
  • Karta sportowa (Multisport)
  • Elastyczne godziny pracy
  • Praca hybrydowa
  • Program poleceń pracowniczych
  • Bonus roczny / premia
  • Budżet szkoleniowy
  • Dostęp do platform e-learningowych

Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach.
Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów.
Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy o pracę, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.*

*Klauzula obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Ubicación Lodz, Lodz, Poland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo Hybrid
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-09-02
Número de referencia R0137463

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.