Selecciona tu región e idioma

Menú

Möjligheten 

Vill du spela en nyckelroll i att driva och utveckla hälsa, säkerhet och miljöarbete i en global tillverkningsverksamhet som är avgörande för energiomställningen? Hitachi Energy söker nu en HSE Manager till vår Composites Factory i Piteå.

Transformers Business Unit är en central del av Hitachi Energy och möjliggör tillförlitlig överföring och distribution av elektrisk energi över hela världen. Vid Composites Factory i Piteå producerar vi strukturella och elektriskt isolerande komponenter för högspänningstransformatorer och ställverk, produkter som är viktiga för omställningen till fossilfri energi. Anläggningen verkar i en komplex tillverkningsmiljö med höga säkerhetskrav och starkt fokus på hållbarhet, kvalitet och ständiga förbättringar. Våra kunder finns både inom och utanför Hitachi Energy, över hela världen.

I den här rollen kommer du att vara en viktig drivkraft i arbetet med att stärka HSE-kulturen och säkerställa en säker, hållbar och regelrätt verksamhet på anläggningen.

Hur du kommer att påverka

  • Leda och utveckla ett mindre team av HSE-specialister
  • Driva och utveckla arbetet inom hälsa, säkerhet, trygghet och miljö för att stärka verksamhetens resultat och prestation
  • Säkerställa efterlevnad av lokala lagar och regler, interna policys samt revisionskrav
  • Planera och genomföra regelbundna inspektioner, revisioner och uppföljningar på anläggningen
  • Leda utredningar av incidenter samt säkerställa att erfarenheter och lärdomar omsätts i förbättringsåtgärder
  • Utbilda medarbetare inom HSE-relaterade områden och stötta chefer i att vara goda förebilder inom HSE

Din bakgrund

  • Relevant högskole- eller universitetsutbildning
  • Gedigen kunskap om svensk arbetsmiljö- och miljölagstiftning samt praktisk erfarenhet av HSE-arbete
  • Erfarenhet av revisioner och ledningssystem enligt ISO 45001, ISO 14001 och ISO 50001
  • Du är en strukturerad, metodisk och resultatinriktad person som motiveras av att skapa förbättringar tillsammans med andra
  • Mycket god kommunikativ förmåga och vana att presentera och förankra budskap på olika nivåer i organisationen
  • Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Mer om oss

Vi tror att framgångsrikt arbete växer fram i en arbetsmiljö där människor känner sig genuint sedda och uppskattade. Våra förmåner är utformade för att skapa verkligt värde för varje medarbetare och bidra till engagemang, prestation och utveckling. Genom att prioritera välmående bygger vi en arbetsplats där både individens och verksamhetens framgång kan utvecklas tillsammans.

Vårt förmånserbjudande omfattar vanligtvis:

  • Kollektivavtal, tjänstepension samt möjlighet till löneväxling för pension (ITP1 och ITP2).
  • Grupplivförsäkring och kompletterande försäkringar.
  • Flextid och möjlighet att samla arbetstidsförkortning i en tidsbank.
  • Hybridarbete samt bidrag för att inrätta en arbetsplats i hemmet (efter överenskommelse med närmaste chef).
  • Företagshälsovård och friskvårdsbidrag.
  • Privat sjukvårdsförsäkring inklusive bidrag för tandvård, glasögon och kontaktlinser (egenavgift på 140 kr per månad via löneavdrag).
  • Program för psykologiskt stöd och välbefinnande.
  • Kompletterande ersättning vid föräldraledighet.
  • Utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser som stödjer medarbetarnas utveckling.
  • Interna karriärmöjligheter, både inom Sverige och internationellt.
  • Tillgång till en förmånsportal med tusentals rabatter och förmånliga erbjudanden.

Observera att ovanstående endast är ett urval av våra förmåner. Förmånernas omfattning kan variera beroende på befattningsnivå, arbetsort och anställningsform. Rätten till olika förmåner regleras av lokala bestämmelser och villkor.

Rekryterande chef Jonas Holmgren, jonas.holmgren@hitachienergy.com svarar gärna på dina frågor om tjänsten.

Fackliga företrädare – Sveriges Ingenjörer: Marcus Nordlund-Oja, +46 10 738 31 93; Unionen: Per Lidman, +46 10 738 98 66; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 10 7387043

Alla andra frågor kan ställas till Talent Acquisition Partner Tobias Nilsson, tobias.n.nilsson@hitachienergy.com

Ubicación Pitea, Norrbotten County, Sweden
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo Hybrid
Experiencia Management
Función laboral Legal, Compliance & Audit
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-09-04
Número de referencia R0122606

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.