Selecciona tu región e idioma

Menú

Möjligheten

Är du tekniskt händig och gillar att skruva? Ta chansen att bli ansiktet utåt för oss på Hitachi Energy i Ludvika.

Vi söker nu två resemontörer till vår enhet som servar och installerar transformatorer, reaktorer och High Voltage-produkter.

Du får hos oss en möjlighet att träffa kunder och vara en del i utvecklingen av servicemarknaden i Sverige. Vi erbjuder en spännande och stimulerande arbetsmiljö med stora kontaktytor.

Att arbeta med Service hos våra kunder innebär att du arbetar självständigt och med ett kontinuerligt fokus på kvalitet och säkerhet.

Vi erbjuder dig en spännande och stimulerande arbetsmiljö och du kan se fram emot en roll med stora kontaktytor.

Hur du kommer att påverka

  • Ge förstklassig och professionell service

  • Inom området Service utföra olika förekommande moment, såsom exempelvis fältprovning, oljeprovtagning och elektrisk mätning.

  • Att arbeta proaktivt och förebyggande med stort säkerhetsfokus.

  • Samordning av logistik för resurser och reservdelar för servicejobb.

  • Att aktivt vara involverad i produkt- och processförbättringar inom verksamheten för att öka kundservicen.

  • Du efterlever Hitachi Energys kärnvärden gällande säkerhet och integritet, vilket innebär att ta ansvar för sina egna handlingar samtidigt som man tar hand om sina kollegor och verksamheten.

Din bakgrund

  • Vi söker dig som har en utbildning eller arbetslivserfarenhet av montage gärna inom mekanik, el eller fältservicearbete. Meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet från oljefyllda och torrisolerade transformatorer och tillbehör, tex lindningskopplare eller brytare. Även meriterande om du har tidigare erfarenhet av fältprovning, oljeprovtagning och elektrisk mätning.

  • Du har ett stort intresse för att meka och skruva.

  • En vilja av att resa och jobba självständigt och i grupp, meriterande om du har erfarenhet av att resa. Du är flexibel när det gäller arbetstider och kan anpassa dig till projektets behov. Du är kundorienterad och eftersträvar att leverera hög kvalitet i det arbete som du utför.

  • Du behärskar engelska och svenska i både tal och skrift

  • Krav på att du innehar körkort B

  • I rollen kommer du att arbeta efter höga kvalitetskrav, därför är det viktigt att du är kvalitetsmedveten, säkerhetsmedveten och ansvarstagande.

Som person är du en praktiskt lagd och engagerad person som arbetar noggrant och strukturerat. Du har ett tydligt intresse för att meka och skruva, och trivs lika bra i samarbete med andra som när du arbetar självständigt. Som individ är du driven, nyfiken och tar stort ansvar för ditt arbete. Du är en lagspelare som uppskattar både teamarbete och eget ansvar, och du är van vid att arbeta praktiskt med fokus på kvalitet och noggrannhet.

Mer om oss

Vårt förmånspaket för våra tjänster omfattar i allmänhet:

  • Kollektivavtal, tjänstepension samt möjlighet till löneväxling till pension (för ITP1 och ITP2).
  • Grupplivförsäkring och ytterligare försäkringar.
  • Flextid och arbetstidsförkortning som sparas i en tidbank.
  • Hybridarbete samt bidrag för att inrätta en arbetsplats i hemmet (i överenskommelse med närmaste chef).
  • Sjukvårds- och friskvårdsbidrag.
  • Privat sjukvårdsförsäkring inklusive bidrag för tandvård, glasögon och kontaktlinser (medarbetaren betalar 140 kr/månad via löneavdrag).
  • Program för psykologiskt stöd.
  • Kompletterande ersättning vid föräldraledighet.
  • Olika utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser som stödjer medarbetarnas utveckling.
  • Interna karriärmöjligheter både inom Sverige och internationellt.
  • Medarbetarportal med tusentals rabatter och förmåner.

Ovanstående förmåner är endast ett urval och kan variera beroende på befattningsnivå, geografisk placering och anställningsform. Rätten till förmånerna regleras av lokala bestämmelser.

Låter det intressant? Välkommen med din ansökan! Ansökningar granskas löpande, så vänta inte med att skicka in din ansök!

Frågor kan riktas till Talent Partner Louise Hindrikes, louise.hindrikes@hitachienergy.com.

Fackliga representanter IF Metall: Kennet Andersson, +46 107-38 36 73;

Unionen: Olle Ruzicka, +46 107-38 31 44
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
Fecha de publicación 2026-09-07
Número de referencia R0134089

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.