Selecciona tu región e idioma

Menú

Über die Position

Als Monteur/in bist du ein zentraler Teil unserer Fertigung für gasisolierte Hochspannungsschaltanlagen. Mit deiner sorgfältigen und präzisen Arbeitsweise stellst du sicher, dass unsere Produkte gemäss höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards montiert werden. Du arbeitest selbständig nach Zeichnungen, Stücklisten und Arbeitsanweisungen und bringst dich aktiv in Verbesserungen der Produktionsprozesse ein.

Das kannst du bewirken

  • Montage anspruchsvoller gasisolierter Hochspannungsschaltanlagen gemäss Arbeitsunterlagen, Zeichnungen, Stücklisten und Prozessbeschrieben

  • Selbständige Kontrolle der Arbeitsergebnisse sowie Eintrag und Bestätigung in Checklisten

  • Einhalten von Vorgaben bezüglich Ordnung, Sauberkeit, Produktionszeiten sowie Qualitätsstandards

  • Sicherstellen von Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitssicherheitsvorgaben im gesamten Montageprozess

  • Erkennen, Melden und Beheben von Montagefehlern und Abweichungen in Zusammenarbeit mit Vorgesetzten

  • Mitwirken am kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) durch Einbringen neuer Ideen und Hinweise

  • Unterstützen und Anleiten weniger erfahrener Mitarbeitender bei Montageaufgaben

  • Führen einfacher Produktionsdokumentation zur Sicherstellung der Nachverfolgbarkeit und Analyse

Das bringst du mit

  • Abgeschlossene technische oder handwerkliche Ausbildung (z. B. Produktionsmechaniker/in, Polymechaniker/in, Anlagen- und Apparatebauer/in oder vergleichbar)

  • Erfahrung in der Montage von industriellen oder elektrotechnischen Baugruppen, idealerweise im Hochspannungs- oder Anlagenbau

  • Fähigkeit, Zeichnungen, Stücklisten und Arbeitsanweisungen sicher zu lesen und umzusetzen

  • Hohe Sorgfalt, Qualitätsbewusstsein und selbständige, strukturierte Arbeitsweise

  • Verständnis für Arbeitssicherheit und Umweltvorgaben in der Produktion

  • Teamfähig, zuverlässig und bereit, Verantwortung im Montageprozess zu übernehmen

Mehr über uns

Dich erwartet ein modernes Produktionsumfeld, in dem Präzision, Teamarbeit und Sicherheit an erster Stelle stehen. Wir bieten dir eine gründliche Einarbeitung, vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und die Chance, aktiv an der Weiterentwicklung unserer Hochspannungsschaltanlagen mitzuwirken.

Ubicación Zurich, Zurich, Switzerland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-09-10
Número de referencia R0144442

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.