Selecciona tu región e idioma

Menú

Lider Zespołu Projektowania Mechanicznego [m/k/d] - GEC

Globalne Centrum Inżynieryjne

Nasze Globalne Centrum Inżynieryjne skupia ekspertów z różnych dziedzin, którzy wspólnie projektują innowacyjne rozwiązania dla klientów na całym świecie. Łączymy specjalistyczną wiedzę, nowoczesne narzędzia projektowe i międzynarodową współpracę, aby tworzyć przyszłość energetyki.

Stanowisko: Lider Zespołu Projektowania Mechanicznego [m/k/d] - Global Engineering Center

Lokalizacja: Łódź

Dołącz do zespołu, który projektuje rozwiązania dla globalnej energetyki!

Poszukujemy doświadczonego lidera, który połączy wiedzę techniczną z umiejętnością rozwijania zespołu i budowania efektywnej współpracy w międzynarodowym środowisku.

W tej roli będziesz odpowiadać za zarządzanie zespołem projektowania mechanicznego oraz wspierać realizację strategicznych projektów transformatorów mocy dostarczanych na rynki na całym świecie.

Twój wpływ

  • Zarządzanie zespołem inżynierów projektowania mechanicznego, wspieranie ich rozwoju oraz budowanie kultury współpracy i ciągłego doskonalenia.
  • Planowanie, koordynowanie i monitorowanie realizacji projektów pod kątem jakości, terminowości i efektywności kosztowej.
  • Zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego opracowywanych rozwiązań mechanicznych dla transformatorów mocy.
  • Współpraca z globalnymi centrami inżynieryjnymi, produkcją, zakupami, jakością oraz zespołami projektowania elektrycznego.
  • Identyfikowanie ryzyk technicznych i projektowych oraz wdrażanie działań zapobiegawczych i korygujących.
  • Zarządzanie obciążeniem zespołu, alokacją zasobów oraz priorytetyzacją zadań.
  • Wspieranie inicjatyw związanych z cyfryzacją, standaryzacją i optymalizacją procesów projektowych.
  • Dbanie o zgodność projektów z obowiązującymi normami, wymaganiami klientów oraz standardami Hitachi Energy.
  • Monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i raportowanie wyników.

Twoje doświadczenie

  • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: mechanika, budowa maszyn, mechatronika lub pokrewne.
  • Minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu mechanicznym urządzeń energetycznych, przemysłowych lub wielkogabarytowych konstrukcji.
  • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem inżynierskim lub koordynowaniu pracy specjalistów w środowisku projektowym.
  • Bardzo dobra znajomość narzędzi CAD 3D oraz systemów zarządzania danymi inżynierskimi.
  • Umiejętność prowadzenia projektów w środowisku międzynarodowym i pracy z wielofunkcyjnymi zespołami.
  • Doświadczenie w analizie problemów technicznych oraz podejmowaniu decyzji opartych na danych.
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego umożliwiająca codzienną współpracę z globalnymi partnerami.
  • Umiejętność inspirowania, rozwijania i angażowania zespołu.
  • Nastawienie na współpracę, odpowiedzialność i wysoką jakość realizowanych działań.

Więcej o nas

Jesteśmy dumni z oferowania kompleksowego zakresu konkurencyjnych korzyści wspierających Twoje finanse, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz rozwój osobisty. Chcemy, abyś naprawdę rozwijał/-a się z nami, zarówno w pracy, jak i poza nią.

Więcej informacji możemy dostarczyć podczas procesu rekrutacji.

Benefity

  • Prywatna opieka medyczna
  • Ubezpieczenie na życie
  • Karta sportowa (Multisport)
  • Elastyczne godziny pracy
  • Praca hybrydowa
  • Program poleceń pracowniczych
  • Bonus roczny / premia
  • Budżet szkoleniowy
  • Dostęp do platform e-learningowych

Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach.
Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów.
Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy o pracę, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.*

*Klauzula obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Ubicación Lodz, Lodz, Poland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo Hybrid
Experiencia Management
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-09-15
Número de referencia R0143362

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.