Selecciona tu región e idioma

Menú

Über die Position

Wenn du technisches Verständnis mitbringst, gerne im Team arbeitest und Lust hast, gemeinsam mit uns die Zukunft zu gestalten, bist du bei uns genau richtig. Als Monteur/in arbeitest du an der Fertigung unserer Durchführungen und übernimmst dabei vielfältige Montage- und Produktionsaufgaben. Mit deiner sorgfältigen und zuverlässigen Arbeitsweise leistest du einen wichtigen Beitrag zu Qualität, Sicherheit und einem reibungslosen Produktionsablauf.

Das kannst du bewirken

  • Durchführung von Montagearbeiten an Durchführungen gemäss Aufträgen, Vorschriften, Anweisungen, Zeichnungen und Massblättern

  • Bedienung von Werkzeugmaschinen sowie chemischen Verarbeitungs-, Montage- und Verpackungsanlagen

  • Sorgfältige Ausführung aller relevanten Produktions- und Arbeitsschritte sowie eigenverantwortliches Arbeiten im Team

  • Bewegen, Verpacken und Sortieren von Rohstoffen und Fertigprodukten

  • Durchführung von Qualitätskontrollen sowie Dokumentation von Produktions- und Prozesswerten und genaue Führung der täglichen Produktionsaufzeichnungen

  • Einhaltung sämtlicher Sicherheits-, Qualitäts- und Umweltvorschriften sowie Sicherstellung von Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz

  • Aktive Mitarbeit an Verbesserungen in der eigenen Abteilung sowie situationsgerechtes und selbstständiges Handeln bei auftretenden Problemen

  • Bereitschaft zur Arbeit im 3-Schichtbetrieb

Das bringst du mit

  • Technische Aus- oder Weiterbildung von Vorteil sowie grundlegendes Wissen über Arbeitsabläufe und Werkzeuge, idealerweise erworben durch entsprechende Berufserfahrung

  • Hohes Sicherheits- und Qualitätsbewusstsein sowie eine sorgfältige, zuverlässige und leistungsbereite Arbeitsweise

  • Teamgeist und Freude an der Zusammenarbeit mit anderen, um gemeinsame Ziele zu erreichen

  • Motivation, Neues zu lernen und dich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln

  • Erfahrung im Umgang mit Deichsel, Kran oder Hebebühne von Vorteil

  • Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und Bereitschaft, im 3-Schichtbetrieb zu arbeiten

Mehr über uns

Hitachi Energy gestaltet die Energiezukunft mit innovativen Technologien für eine nachhaltige und zuverlässige Energieversorgung. Bei uns erwartet dich ein modernes Arbeitsumfeld, ein starkes Team und die Möglichkeit, dich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln.

Ubicación Zurich, Zurich, Switzerland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-09-17
Número de referencia R0138590

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.