Selecciona tu región e idioma

Menú

Möjligheten

Just nu söker vi en Provare till Högeffektlaboratorium. Som Provare, arbetar du i en avancerad test- och produktionsmiljö där du assisterar och samarbetar med en provledare/provingenjör att utföra högeffektprov. I uppgifterna ingår förberedelse och genomförande av omkopplingar, utförande av mätningar enligt provledarens instruktioner, utför mätningar före och efter provning och säkerställer att testutrustningen fungerar korrekt. Du arbetar även aktivt med dokumentation och säkerhetsrutiner. Rollen innebär dessutom visst underhållsarbete, ordning i anläggningen och nära samarbete med både tekniker och ingenjörer.
 

Hur du kommer att påverka

  • Köra och övervaka test- och produktionsutrustning enligt rutiner och säkerhetsföreskrifter.
  • Förbereda och utföra omkopplingar, inställningar och mätningar enligt anläggningsinstruktioner.
  • Genomföra mätningar och kontroller före, under och efter provning.
  • Identifiera och åtgärda enklare driftsproblem eller eskalera till ansvarig provledare.
  • Utföra mindre underhåll och dagliga kontroller av anläggning och utrustning.
  • Genomföra kvalitetskontroller och säkerställa att testresultat följer givna specifikationer.
  • Föra korrekta loggar och uppdatera dokumentation kopplad till tester och drift.
  • Bidra till ordning och säkerhet genom att hålla anläggningen ren och organiserad.

Din bakgrund

  • Yrkesutbildning inom energiteknik, elektriker/elektrotekniker eller motsvarande erfarenhet.
  • Erfarenhet från produktion, provningsarbete, laboratorium eller testmiljö är meriterande.
  • Grundläggande mekanisk och elektrisk förståelse samt förmåga att göra enklare maskinjusteringar.
  • Förmåga att arbeta noggrant, följa instruktioner och hantera teknisk dokumentation.
  • God fysisk uthållighet och förmåga att arbeta i en snabb och föränderlig miljö.
  • Kunskap om säkerhetsrutiner inom tillverknings- eller testverksamhet är en fördel.
  • Flytande Svenska i bade tal och skrift. Flytande engelska är meriterande men inget krav.
     

Mer om oss


Vi tror att riktigt bra arbete skapas i en miljö där människor känner sig genuint stöttade och får en rättvis ersättning. Våra förmåner är utformade för att skapa verkligt värde för varje individ och bidra till engagemang, prestation och utveckling. Genom att prioritera välmående skapar vi en arbetsplats där både individen och organisationen kan utvecklas och nå framgång tillsammans.


Vårt förmånspaket för våra tjänster omfattar i regel:

  • Kollektivavtal, tjänstepension samt möjlighet till löneväxling till pension (för ITP1 och ITP2)
  • Grupplivförsäkring och andra kompletterande försäkringar
  • Flextid och arbetstidsförkortning genom tidbank
  • Möjlighet till hybridarbete samt ersättning för att utrusta en arbetsplats i hemmet (efter överenskommelse med närmaste chef)
  • Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
  • Sjukvårdsförsäkring inklusive bidrag för tandvård, glasögon och kontaktlinser (medarbetaren betalar 140 SEK/månad via löneavdrag)
  • Program för psykologiskt stöd
  • Föräldralön som komplement till föräldrapenningen
  • Olika utbildningar och utvecklingsinsatser som stödjer medarbetarnas kompetensutveckling
  • Interna karriärmöjligheter både i Sverige och globalt
  • Förmånsportal för medarbetare med tusentals rabatter och erbjudanden

 

Ovanstående förmåner är endast ett urval och kan variera beroende på befattningsnivå, arbetsort och anställningsform. Rätten till förmånerna omfattas av lokala regler och villkor. 

Ansökningar granskas löpande, så vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan redan idag.


Frågor kan ställas till Talent Acquisition Partner Antra Volujevica, antra.volujevica@hitachienergy.com

Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Philip Bengtsson +46 107 38 25 17; Ledarna: Frank Hollstedt +46 10 7387043; Unionen: Michael  Fosselius +46 107 38 46 19.
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
Fecha de publicación 2026-09-25
Número de referencia R0118510

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.