Selecciona tu región e idioma

Menú

·        Preparation of Single Line Diagram/Protection Single Line Diagram.

·        Preparation of Panel Layout and BOM

·        Preparation of Protection and Control Panel schematics for Medium/High Voltage Substation.

·        Preparation of Junction Box for CT, VT, and Density monitors, AC / DC Load calculation.

·        Preparation of Trip Matrix and IO Signal list.

·        Preparation of Interlocking table and schematics for various Busbar configurations.

·        Addressing the technical queries raised by the customer during the execution of a project, if required.

·        Interaction with various cross-function teams like Primary, Project Management, and Production, when required.

·        Self-reviewing the documents before submitting them to Lead Engineer.

·        Generating Preliminary BOM by understanding the importance and consequences of releasing it.

·        Preparation of Mimic boards in line with SLD and Layout drawings.

·        Understanding and preparation of Communication Architecture diagrams.

·        Preparation of protection schematics (Trafo, Line, Busbar, Generator) when we’ve integrated protection in LCC . Selection of Bay Control Unit and other protection IEDs.

·        Preparation of complete Digital Control & Protection drawings as part of Digital Substation (with NCITs, MU’s, SAM600 modules, etc...).

·        Configuration Relays and Testing of Relays added advantage.

·        Adhering to applicable codes, practices, QA/QC policies, performance standards, and specifications.

·        Living Hitachi Energy’s core values safety and integrity, which means taking responsibility for your own actions while caring for your colleagues and the business.
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
Fecha de publicación 2026-09-30
Número de referencia R0139862

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.