Selecciona tu región e idioma

Menú

Specjalista Serwisant (k/m/n)

Lokalizacja: Cała Polska


Czy lubisz wyzwania i chciałbyś/-ałabyś dołączyć do zespołu profesjonalistów zajmujących się serwisem transformatorów?

Czy chciałbyś/-ałabyś zwiedzać świat, poznać nowe kultury, udoskonalić swoje umiejętności w międzynarodowym środowisku?

Jeśli tak, to nie czekaj i zaaplikuj na stanowisko  Specjalista Serwisant. Czeka na Ciebie ciekawa i dynamiczna praca, dzięki której będziesz miał/-a częste możliwości wyjazdów, nie tylko w kraju, ale również za granicą.


Twój wpływ:

  • Będziesz odgrywać kluczową rolę w zespole wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów/techników, realizując i koordynując działania serwisowe na miejscu u klienta, przy jednoczesnym ścisłym monitorowaniu standardów bezpieczeństwa i jakości, harmonogramów oraz raportowania postępów, aby zapewnić satysfakcję klienta.
  • Odpowiedzialność za działania serwisowe związane z transformatorami zarówno na lądzie, jak i offshore, obejmujące instalację i uruchomienie, wymianę urządzeń, rutynową konserwację, inspekcje oraz identyfikowanie problemów i wspieranie analiz oraz rekomendacji.
  • Koordynowanie wszystkich dostarczonych części, materiałów i komponentów dla każdego projektu oraz optymalizacja wykorzystania zasobów w celu jak najefektywniejszej realizacji celów dostawy i wydajności.
  • Prowadzenie zadań od początku do końca pod kierunkiem kierownika projektu, zgodnie z wymaganiami klienta.
  • Utrzymywanie dokumentacji projektowej i checklist na miejscu realizacji, przygotowywanie raportów oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów występujących na miejscu. Dostarczanie informacji zwrotnej wspierającej identyfikowanie i rekomendowanie nowych skutecznych rozwiązań odpowiadających potrzebom biznesowym i/lub klienta.
  • Stosowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa i bezpiecznych praktyk pracy, a także uwzględnianie odpowiedzialności środowiskowej. Dodatkowo identyfikowanie zagrożeń i wdrażanie działań zapewniających bezpieczeństwo ludzi oraz sprzętu.

Twoje doświadczenie:

  • Wykształcenie techniczne w zakresie elektrotechniki, mechaniki, energetyki lub pokrewnej dziedziny technicznej.
  • Udokumentowane doświadczenie w instalacji, konserwacji, serwisowaniu lub uruchamianiu urządzeń lub maszyn przemysłowych; doświadczenie z transformatorami energetycznymi będzie istotnym atutem.
  • Poprzednie doświadczenie w kierowaniu zespołami operacyjnymi, a także praktyczna wiedza dotycząca budowy, instalacji, testowania i pomiarów transformatorów energetycznych będą dodatkowym atutem.
  • Umiejętność czytania i interpretowania dokumentacji technicznej, rysunków inżynierskich oraz schematów elektrycznych.
  • Praktyczne doświadczenie w pracy z urządzeniami do instalacji, testowania i pomiarów.
  • Dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca skuteczną komunikację w międzynarodowym środowisku pracy.
  • Gotowość do częstych i długotrwałych delegacji służbowych (zwykle od 3 do 8 tygodni jednorazowo), zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.
  • Wysokie poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i zespołu, proaktywne podejście do pracy, dbałość o szczegóły oraz umiejętność współpracy. Zdolność do efektywnej pracy w wymagających warunkach i zarządzania priorytetami pod presją.
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych i analitycznych - dobra znajomość pakietu Microsoft Office (w szczególności Excel i PowerPoint). Praktyczna znajomość narzędzi AI będzie dodatkowym atutem.
  • Ważne prawo jazdy kategorii B.

W Hitachi Energy wierzymy, że nasi pracownicy są fundamentem naszego sukcesu. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wspierające i inkluzywne środowisko pracy, atrakcyjny pakiet wynagrodzeń oraz możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Nasz pakiet benefitów został stworzony z myślą o wspieraniu pracowników zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.


Pakiet benefitów oferowany na tym stanowisku zazwyczaj obejmuje:

  • Prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie na życie.
  • Dostęp do programów sportowych i prozdrowotnych.
  • Dostęp do platformy benefitowej oferującej zniżki i dodatkowe korzyści.
  • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).
  • Sprzęt do pracy zdalnej lub dofinansowanie do organizacji stanowiska pracy w domu.
  • Dofinansowanie do okularów korekcyjnych i soczewek kontaktowych.
  • Wydarzenia firmowe oraz aktywności integracyjne.
  • Program wsparcia psychologicznego.
  • Bezpłatny parking.

W zależności od stanowiska, poziomu zaszeregowania oraz potrzeb biznesowych mogą obowiązywać również dodatkowe benefity.


Szczegółowe informacje na temat oferowanych świadczeń zostaną przekazane podczas procesu rekrutacyjnego.


Ubicación Lodz, Lodz, Poland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo Hybrid
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-10-04
Número de referencia R0134213

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.