Selecciona tu región e idioma

Menú

Customer System Security Engineer – Project Engineering

Vi söker dig som vill säkerställa att de projekt vi levererar uppfyller både Hitachi Energys säkerhetskrav och våra kunders krav. Denna roll är avgörande för att skydda Hitachi Energy från juridiska konsekvenser och för att bevara vårt varumärke inom cybersäkerhet.


Ta nästa steg i din karriär genom att bli en del av vårt passionerade team! Vi ser fram emot din ansökan.


Ditt ansvarsområde

  • Ansvarig för cybersäkerhetskrav från anbud till projektöverlämning. Samordna med Cyber Security Lead eller Officer för att uppfylla Hitachi Energys och kundens krav.
  • Bedömma, identifiera avvikelser och risker i kundkrav samt relevanta standarder och regulatoriska krav under anbudsfasen.
  • Agera kontaktperson gentemot kunden i hur Hitachi Energys automationslösningar uppfyller kundens krav och relevanta standarder/regler.
  • Granska att projektets cybersäkerhetsleveranser implementeras och levereras enligt överenskommelse. För plattformar certifierade enligt IEC 62443-3-3, säkerställ att projektleveransen uppfyller kraven i standarden så långt det är möjligt.
  • Kontinuerligt förbättringsarbete och underhåll av cybersäkerhetsdokumentation för projektleveranser, cybersäkerhetslösningar och processer i kundprojekt.
  • Säkerställ hantering av sårbarheter i leveransprojekt.
  • Stödja verksamheten i att uppnå IEC 62443 2-4-certifiering samt IEC 62443 3-3-certifiering.
  • Säkerställ säker hantering av tillgångar i testmiljö samt säkerhetsverktyg.

Din bakgrund

  • Du har som lägst en kandidatexamen inom IT eller annat relevant område. Minst 6 års erfarenhet inom IT/OT-industrin med fokus på automationssystem (minst 3 år inom cybersäkerhet med fokus på OT) eller 5 år som OT Cyber Security Implementer eller Arkitekt.
  • Avancerad kunskap inom OT-nätverk och nätverkssäkerhet och erfarenhet av att arbeta i OT-miljöer med OT-säkerhet.
  • Kunskap om cybersäkerhetsregler, standarder och ramverk – (IEC62443, NERC–CIP, BDEW, NIST).
  • Medvetenhet om aktuella cybersäkerhetskontroller och lösningar – Endpoint Security, AAA, säkerhetsloggning, härdningsstandarder.
  • Kunskap om säkerhetsverktyg (NESSUS, CIS CAT, Nmap).
  • Förståelse för datanätverk och nätverkssäkerhet – brandväggar, IDS.
  • Meriterande med certifieringar som ISA 99 / 62443 – Cybersecurity Fundamentals Specialist, GIAC, GICSP, CEH.

Mer om oss

Vi tror att ett bra arbete utvecklas bäst i en miljö där människor känner sig genuint stöttade och rättvist belönade. Våra förmåner är utformade för att skapa verkligt värde för varje individ och bidra till engagemang, prestation och utveckling. Genom att prioritera välmående bygger vi en arbetsplats där både individens och organisationens framgång kan växa tillsammans.


Vårt förmånspaket för våra tjänster inkluderar generellt:

  • Kollektivavtal, tjänstepension samt möjlighet till löneväxling till pension (för ITP1 och ITP2)
  • Grupplivförsäkring och kompletterande försäkringar
  • Flextid och arbetstidsförkortning genom tidbank
  • Hybridarbete samt bidrag för att inrätta en arbetsplats i hemmet (i överenskommelse med närmaste chef)
  • Friskvårdsbidrag
  • Privat sjukvårdsförsäkring inklusive bidrag för tandvård, glasögon och kontaktlinser (medarbetaren betalar 140 kr/månad via löneavdrag)
  • Program för psykologiskt stöd och rådgivning
  • Kompletterande ersättning vid föräldraledighet
  • Olika utbildningar och utvecklingsinsatser som stödjer medarbetarnas kompetensutveckling
  • Interna karriärmöjligheter både inom Sverige och globalt
  • Medarbetarportal med tusentals rabatter och förmåner

Förmånerna ovan är endast ett urval och kan variera beroende på befattningsnivå, arbetsort och anställningsform. Rätten till respektive förmån regleras av lokala bestämmelser och villkor.


Ansökningar kommer att granskas löpande, så vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan redan idag.


Vid frågor är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Partner Linnea Gustavsson, linnea.gustavsson@hitachienergy.com.


Fackliga representanter: Sveriges Ingenjörer: Nawzad Rashid, +46 (10) 7389148 Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107-38 70 46; Unionen: Karin Ulvemark, +46 107-38 51 42

Ubicación Vaesteras, Vastmanland County, Sweden
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-10-05
Número de referencia R0145858

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.