Selecciona tu región e idioma

Menú

Hitachi Energy Service on luotettava elinkaarikumppani, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisia, kestäviä ja innovatiivisia palveluratkaisuja maailmanlaajuisesti. Palvelutarjontamme auttaa asiakkaita ja kumppaneita hallitsemaan kokonaisvaltaisesti kaluston ja järjestelmien elinkaarta – alkaen käyttöönottovaiheesta (esim. asennus ja käyttöönotto), jatkuen palveluihin, jotka vahvistavat käyttöikää (esim. päivitys, korjaus ja elinkaaren pidentäminen), aina elinkaaren loppuvaiheeseen asti (esim. vaihto ja käytöstäpoisto).

 

Etsimme kunnossapitoasentajaa Hitachi Energy Service -liiketoimintayksikköön Lappenrantaan tai Vaasaan. Tässä tehtävässä vastuullasi on suorittaa huoltotyöt sovitusti yrityksen standardiprosessien ja turvallisuusohjeiden mukaisesti. Työtä tehdään läheisessä yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa, joten odotamme sinulta erinomaista asiakaspalveluasennetta.

 

Tarjoamme sinulle haastavan tehtävän muuttuvassa työympäristössä sekä mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen suurjännitetekniikan parissa. Tehtävä sisältää noin 60-80 matkapäivää vuodessa.

 

Tehtävä sisältää

 

  • Suurjännitelaitteiden korjaus- ja kenttähuoltoja
  • Asennus- ja käyttöönottotöitä uusimis- ja laajennushankkeissa
  • HV-laitteiden online-valvontalaitteiden asennusta
  • Kenttähuolto- ja työmaapalveluihin liittyvää raportointia
  • Turvallisuus ja rehellisyys on yrityksemme perusarvoja, mikä tarkoittaa vastuun ottamista omasta toiminnastasi samalla kun pidät huolta kollegoistasi ja yrityksestä

 

Sinun taustasi

 

  • Sähkötekniikan ammattitutkinto ja työkokemusta sähköasentajana
  • Kokemusta kenttätyöstä (etuna on kytkinlaitteiden huolto, asennus ja käyttöönotto)
  • Eduksi katsotaan työkokemus suurjännitekytkinlaitteilla tai muilla > 110 kV: n sähkölaitteilla
  • Kokemusta sähkönjakelusta yleensä (valmistus, suurjännitelaitteisiin liittyvät palvelut)
  • Hyvät viestintä- ja ryhmätyötaidot sekä kyky sopeutua muutoksiin
  • Päättäväinen ja vastuullinen lähestymistapa työskentelyyn ja tavoitteiden saavuttamiseen
  • Motivaatiota asiakaslupausten pitämiseen
  • MS Office -työkalujen tuntemus
  • Hyvä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen viestintätaito. Muut kielet katsotaan eduksi

 

Valmis uusiin haasteisiin?

 

Hae tehtävään 31.10.2026 mennessä. Paikka täytetään heti sopivan ehdokkaan löydyttyä, joten lähetäthän hakemuksesi mahdollisimman pian. Lisätietoja roolista antaa rekrytoiva esihenkilö, Matti Loukas, Field Service Manager, puh. +358 50 3354410.

Ubicación Vaasa, Ostrobothnia, Finland;
Lappeenranta, South Karelia, Finland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-10-09
Número de referencia R0137190

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.