Selecciona tu región e idioma

Menú

Dołącz do naszego zespołu!

 

Zakład Transformatorów Mocy Hitachi Energy w Łodzi to jeden z kluczowych ośrodków produkcyjnych firmy na świecie. To tutaj powstają zaawansowane technologicznie transformatory mocy, które wspierają rozwój oraz stabilność sieci energetycznych w wielu krajach.

Magazyn jest sercem procesów logistycznych naszego zakładu. Odpowiada za sprawny przepływ materiałów i komponentów, wspierając ciągłość produkcji oraz terminową realizację projektów o globalnym znaczeniu. To miejsce, w którym logistyka, nowoczesne technologie i współpraca zespołowa mają realny wpływ na sukces całej organizacji.

Praca w magazynie Hitachi Energy to znacznie więcej niż zarządzanie zapasami. To odpowiedzialność za funkcjonowanie kluczowego ogniwa łańcucha dostaw, dbałość o najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości oraz możliwość ciągłego doskonalenia procesów wspierających przyszłość energetyki.

 

Stanowisko: Kierownik Wydziału Magazynu [k/m/n]

Lokalizacja: Łódź
 

Na tym stanowisku będziesz mieć realny wpływ na projektowanie i efektywność procesów logistycznych, bezpieczeństwo pracy oraz rozwój kultury 5S.

Jako lider będziesz wspierać rozwój zespołu, budować zaangażowanie i tworzyć środowisko pracy nastawione na ciągłe doskonalenie. Jeśli masz doświadczenie w zarządzaniu magazynem produkcyjnym, potrafisz skutecznie planować, organizować i rozwijać zespół, a dodatkowo znasz system SAP – ta rola jest dla Ciebie!

 

Twój wpływ:

  • Organizowanie i koordynowanie pracy magazynu materiałów i półproduktów, zapewniając terminowość i jakość dostaw.
  • Zarządzanie zespołem magazynowym – planowanie pracy, rozwój kompetencji, oceny okresowe.
  • Zarządzanie magazynami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
  • Nadzór nad procesami dystrybucji materiałów zgodnie z planem produkcji.
  • Zapewnienie zgodności stanów magazynowych z systemem SAP oraz bieżąca ewidencja towarów.
  • Monitorowanie zapasów i współpraca z działem zaopatrzenia i planowania produkcji.
  • Nadzór nad przestrzeganiem standardów bezpieczeństwa i kultury 5S w obszarze magazynu.
  • Organizacja i wsparcie inwentaryzacji cyklicznych i okresowych.
  • Inicjowanie działań usprawniających procesy pod kątem jakości, bezpieczeństwa i kosztów.

 

Twoje doświadczenie:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane logistyczne, zarządzanie, inżynieria produkcji)
  • Minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu magazynem w środowisku produkcyjnym
  • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego i polskiego
  • Znajomość procesów magazynowych oraz systemu SAP (S4 Hana)
  • Umiejętność planowania, organizacji pracy i podejmowania decyzji
  • Dobrze rozwinięte kompetencje komunikacyjne i zdolność współpracy na różnych szczeblach organizacji

 

Więcej o nas

Jesteśmy dumni z oferowania kompleksowego zakresu konkurencyjnych korzyści wspierających Twoje finanse, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz rozwój osobisty. Chcemy, abyś naprawdę rozwijał/-a się z nami, zarówno w pracy, jak i poza nią.

Więcej informacji możemy dostarczyć podczas procesu rekrutacji.

 

Benefity

  • Prywatna opieka medyczna
  • Ubezpieczenie na życie
  • Karta sportowa (Multisport)
  • Program poleceń pracowniczych
  • Bonus roczny / premia
  • Budżet szkoleniowy
  • Dostęp do platform e-learningowych

 

Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach.
Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów.
Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy o pracę, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.*

*Klauzula obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

 

Ubicación Lodz, Lodz, Poland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Management
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-10-13
Número de referencia R0145152

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.