Selecciona tu región e idioma

Menú

  • Design, develop, test, and maintain responsive full stack web applications using Python and modern frontend technologies.
  • Develop secure and scalable backend services and RESTful APIs using Flask, FastAPI, or Django.
  • Build reusable user interfaces using React, JavaScript or TypeScript, HTML5, and CSS3.
  • Design and optimize relational database schemas, SQL queries, and data-access layers using Microsoft SQL Server or PostgreSQL.
  • Implement authentication, authorization, validation, exception handling, logging, and secure coding practices.
  • Write clean, modular, maintainable, and testable code in accordance with coding standards and design principles.
  • Create unit, integration, and API tests; troubleshoot defects and perform root-cause analysis.
  • Participate in requirement analysis, solution design, effort estimation, sprint planning, and code reviews.
  • Use Git-based development workflows and contribute to CI/CD pipelines using Azure DevOps or equivalent tools.
  • Prepare and maintain technical documentation to ensure traceability, supportability, and knowledge sharing.
  • Living Hitachi Energy’s core values safety and integrity, which means taking responsibility for your own actions while caring for your colleagues and the business.

Ubicación Chennai, Tamil Nadu, India
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Entry Level
Función laboral IT, Telecom & Internet
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-10-14
Número de referencia R0147772

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.