Selecciona tu región e idioma

Menú


Poste basé à Codrongianos (Sardaigne, Italie), avec une présence sur site de 5 jours par semaine.



L'opportunité

Hitachi Energy est un leader mondial des technologies de l'énergie, engagé dans la construction d'un avenir énergétique plus durable, flexible et sécurisé. Présent dans plus de 140 pays, le Groupe accompagne ses clients des secteurs de l'énergie, de l'industrie et des infrastructures à travers des solutions innovantes favorisant la transition énergétique.

Au sein de nos projets de construction de postes électriques haute tension, l'Ingénieur Qualité Chantier joue un rôle clé dans le déploiement et le suivi du système qualité sur site. En interface avec les équipes construction, les sous-traitants et le client, il contribue à garantir la conformité des activités tout au long du projet.


Vos missions

Rattaché(e) au Responsable Qualité Chantier, vous participerez notamment à :

  • Le suivi des plans de contrôle qualité des sous-traitants.
  • Le contrôle des enregistrements qualité durant les phases de construction et de mise en service.
  • Le suivi des certificats de conformité liés aux activités de complétion.
  • La gestion et le suivi des non-conformités et des listes de réserves.
  • Le suivi de la documentation finale du projet.
  • La participation aux inspections clients sur chantier.
  • Les visites qualité chez les fournisseurs.
  • Le suivi des opérations de réception, stockage et préservation des équipements haute tension.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes projet, les fournisseurs, les sous-traitants et les clients. Des déplacements ponctuels pourront être nécessaires.


Votre profil
  • Diplôme d'Ingénieur (ou équivalent).
  • Intérêt marqué pour les projets techniques internationaux dans le secteur de l'énergie.
  • Esprit d'équipe, curiosité, dynamisme et sens du terrain.
  • Bonnes capacités de communication et goût pour les environnements multiculturels.

Langues requises:

  • Français courant.
  • Anglais courant.
  • Italien - notions de base

Pourquoi nous rejoindre ?

Le VIE constitue un véritable tremplin vers une carrière au sein d'Hitachi Energy. Dans un contexte de forte croissance du marché de la transmission d'énergie, de nombreuses opportunités d'évolution sont offertes vers des fonctions telles que :

  • Ingénieur Projet,
  • Ingénieur Construction,
  • Ingénieur Mise en Service,
  • Ingénieur Interfaces Projet,
  • Chef de Projet.

Rejoignez une entreprise internationale à la pointe de la transition énergétique et contribuez à des projets stratégiques d'envergure mondiale.

Ubicación Massy, Île-de-France, France
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Placeholder
Contrato Contractor
Fecha de publicación 2026-10-13
Número de referencia R0148354

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.