Selecciona tu región e idioma

Menú

Stanowisko


Jesteśmy zespołem wspierającym aplikacje zakupowe i logistyczne oraz wdrażającym nowe rozwiązania dla naszych wewnętrznych klientów. Potrzebujemy wsparcia w codziennych zadaniach Manadżera Usług, Managera Aplikacji i Analityka Biznesowego. Zakres zadań zależy od aktualnych priorytetów w zespole, obejmuje głównie analizę danych, analizę systemów, sprawdzenie lub tworzenie dokumentacji oraz przeprowadzania testów.


Twoje zadania


  • Analizowanie danych (liczbowych lub jakościowych)
  • Sprawdzanie jakości dokumentów oraz ich tworzenie (m.in. dokumenty opisujące cechy aplikacji, dokumenty opisujące wymagania biznesowe).
  • Przygotowywanie prezentacji w PowerPoint pod spotkania biznesowe.
  • Wsparcie w zarządzaniu klientami lub dostawcami (np. przygotowywanie danych, przygotowywanie wizualizacji danych, pilnowanie statusów pracy, kontaktowanie się z różnymi interesariuszami)
  • Nauka programu Postman

Twoje kompetencje


  • Status studenta/studentki (planowana data zakończenia studiów w 2027 lub później)
  • Umiejętność jasnej komunikacji, znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • Ciekawość i samodzielność – szukanie nowych rozwiazań (nie tylko technicznych) i ciągłe uczenie się to nasza norma, szukamy zatem osoby, która jest w stanie szukać odpowiedzi na pewne pytania na własną rękę i przedstawić nam wnioski 
  • Chęć rozwoju w dynamicznym środowisku pracy
  • Umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów 
  • Podstawowa znajomość pakietu Office (PowerPoint, Excel i Office (znajomość podstawowych formuł wymagana)

Więcej o nas


Oferujemy poniższe benefity:

  • Elastyczne godziny pracy
  • Dostęp do platformy e-learningowej
  • Karta Multisport
  • Udział w imprezach firmowych i innych wydarzeniach



Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach. Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów. Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.


*Klauzula obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.


We are committed to full transparency and compliance with all legal requirements, ensuring that every candidate knows exactly what to expect at each stage of the recruitment process. Once the process is successfully completed, we will share detailed information about financial conditions and benefits with the selected candidate. Before signing the contract, you will receive all remaining details of the offer, giving you the time and space to review everything carefully.


*Applicable only for Poland location, in accordance with local law regulations.

Ubicación Krakow, Lesser Poland, Poland
Tipo de empleo Part time
Modalidad de trabajo Hybrid
Experiencia Entry Level
Función laboral Intern
Contrato Casual (Fixed Term) (Seasonal)
Fecha de publicación 2026-10-15
Número de referencia R0147178

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.