Selecciona tu región e idioma

Menú

Łódzka fabryka Hitachi Energy zlokalizowana na ul. Aleksandrowskiej poszukuje osób na stanowisko Montera!

 

Dołącz do nas i zyskaj:

• Umowę o pracę bezpośrednio z Hitachi Energy;

• Wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od posiadanych doświadczeń, kwalifikacji i umiejętności;

• Premie miesięczne produkcyjne – do 800 zł brutto;

• Premię roczną do 10% rocznego wynagrodzenia brutto;

• Roczne regulacje finansowe;

• Możliwość korzystania z ZFŚS;

• Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia Grupowego oraz prywatnej opieki medycznej LuxMed;

• Dostęp do platformy benefitowej i 190 pkt do wykorzystania co miesiąc (na platformie dostępny pakiet MultiSport);

• Nagrody za polecenia nowych pracowników – od 2400 zł brutto;

• Bezpieczne środowisko pracy;

• Możliwość zdobycia uprawnień UDT: suwnice, wózki widłowe.

 

 

Zadania:

• Przygotowanie komponentów do montażu;

• Montaż;

• Realizacja zadań produkcyjnych;

• Praca w oparciu o dokumentacje techniczną/instrukcje produkcyjne;

• Obsługa elektronarzędzi;

• Prace manualne;

• Przestrzeganie przepisów BHP.

 

Wymagania:

• Podstawowa znajomość rysunku technicznego;

• Umiejętność obsługi narzędzi pomiarowych (suwmiarka);

• Gotowość do podjęcia pracy w trybie 3 zmianowym;

• Gotowość do pracy na wysokości;

• Zdolności manualne;

• Zaangażowanie oraz chęć do nauki;

• Umiejętność pracy w zespole.

 

 

 

Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach. Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów. Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy o pracę, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.

 

Ubicación Lodz, Lodz, Poland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Entry Level
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-10-15
Número de referencia R0146435

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.