Selecciona tu región e idioma

Menú

Über die Position

Als Qualitätsprüfer/in stellst du sicher, dass eingehende Materialien und Komponenten unseren Qualitätsanforderungen entsprechen. Du prüfst Lieferungen quantitativ und qualitativ, führst Erstmusterprüfungen durch und dokumentierst Abweichungen. Zudem unterstützt du die Qualitätssicherung und Entwicklung mit spezifischen Messaufträgen, wertest Qualitätsdaten aus und leitest geeignete Massnahmen zur Verbesserung der Produktqualität ein. Mit deiner Erfahrung, deinem technischen Verständnis und deiner sorgfältigen Arbeitsweise leistest du einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung unserer Qualitätsstandards.

 

 

 

Das kannst du bewirken

  • Qualitative und quantitative Prüfung von Materialeingängen mittels mechanischer, elektrischer und optischer Messmittel sowie Kontrolle der zugehörigen Dokumente
  • Durchführung von Erstmusterprüfungen inklusive Erstellung der Erstmusterprüfberichte (ZP) und Bearbeitung der erforderlichen PPAP-Dokumentation
  • Erstellung von Qualitätsmeldungen zur systematischen Dokumentation von Abweichungen bei eingehenden Lieferungen
  • Teilnahme an relevanten Besprechungen zur Förderung des Informationsaustauschs innerhalb der Werke
  • Durchführung spezifischer Messaufträge, beispielsweise für die Entwicklung oder die Qualitätssicherung
  • Sicherstellung des Unterhalts der IQC-Messmittel und Hilfsmittel
  • Erhebung und Auswertung von Statistiken zur Entwicklung von Fehlermeldungen aus der Montage (Z2) sowie Einleitung geeigneter Massnahmen zur Reduktion der Fehler
  • Erstellung und Anpassung von Prüfplänen gemäss den Vorgaben von R&D oder TC

 

 

 

Das bringst du mit

  • Technische oder berufliche Ausbildung sowie fundierte Erfahrung in der Qualitätsprüfung oder einem vergleichbaren Produktionsumfeld
  • Gute Kenntnisse im Umgang mit mechanischen, elektrischen und optischen Messmitteln sowie in der Beurteilung technischer Dokumente
  • Erfahrung mit Erstmusterprüfungen, Erstmusterprüfberichten und PPAP von Vorteil
  • Analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, Qualitätsabweichungen zu erkennen, zu bewerten und geeignete Massnahmen abzuleiten
  • Sicherer Umgang mit Qualitätsdaten und Statistiken sowie Freude an der kontinuierlichen Verbesserung von Prüf- und Produktionsprozessen
  • Selbstständige, sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise sowie gute Kommunikationsfähigkeit und Freude an der Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachbereichen

 

 

 

Mehr über uns

Hitachi Energy gestaltet die Energiezukunft mit innovativen Technologien für eine nachhaltige und zuverlässige Energieversorgung. Bei uns erwartet dich ein modernes Arbeitsumfeld, ein starkes Team und die Möglichkeit, aktiv an zukunftsorientierten Lösungen mitzuwirken.

Ubicación Embrach, Zurich, Switzerland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Quality Management
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-10-16
Número de referencia R0148210

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.